피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
705572 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/705572.prj},{NB=A705572-2026},{CODE=A705572-2026},{FILENAME=A705572-2026_00},{F=M30x2-6g},{F1=G3/4-14 A GAS},{B=26},{B1=15,5},{C=50},{CH=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A705572-0813
A705572-0813
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
20
13
33
19
A705572-1217
A705572-1217
M20x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
21
13,5
36.5
22
A705572-1621
A705572-1621
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
24
15,5
45
27
A705572-2026
A705572-2026
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
26
15,5
50
36
A705572-2526
A705572-2526
M36x2-6g
G3/4-14 A GAS
31
19
50.5
36
A705572-2533
A705572-2533
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
31
19
52
41
A705572-3033
A705572-3033
M42x2-6g
G1"-11 A GAS
33
19,5
49
41
A705572-3042
A705572-3042
M42x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
33
19,5
53
50
A705572-3848
A705572-3848
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
38
22
53
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6810-NWO-FG - MAORB-FJS 45° Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
706507 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
705066 - 45° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
705605 - 45° ELBOW SWIVEL NUT DIN S
FOR Fittings
06.06.2024
706002 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
VEE-M EO - Adjustable locknut 45° elbow
Parker
29.02.2024
705000 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO ...
FOR Fittings
10.06.2024
505007 - 45° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PO...
FOR Fittings
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성