702852 - STRAIGHT END STUD MALE DIN S - METRIC END WITH METALLIC SEAL FOR ISO 9974 PORT
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702852.prj},{NB=A702852-1218},{CODE=A702852-1218},{FILENAME=A702852-1218_00},{F=M20x1,5-6g},{F1=M18x1,5-6g},{A=36,5},{B=12},{D=17},{CH=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702852-0612
A702852-0612
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
32
12
13
17
A702852-0614
A702852-0614
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
34
12
15
19
A702852-0814
A702852-0814
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
34
12
15
19
A702852-1012
A702852-1012
M18x1,5-6g
M12x1,5-6g
32
12
12
22
A702852-1016
A702852-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
34,5
12
15
22
A702852-1214
A702852-1214
M20x1,5-6g
M14x1,5-6g
36
12
16,5
22
A702852-1218
A702852-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
36,5
12
17
24
A702852-1220
A702852-1220
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
38
12
14
27
A702852-1422
A702852-1422
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
41
14
14
27
A702852-1622
A702852-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
41
14
18,5
27
A702852-2022
A702852-2022
M30x2-6g
M22x1,5-6g
43
16
14
32
A702852-2027
A702852-2027
M30x2-6g
M27x2-6g
47
16
20,5
32
A702852-2527
A702852-2527
M36x2-6g
M27x2-6g
49
18
16
38
A702852-2533
A702852-2533
M36x2-6g
M33x2-6g
53
18
23
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성