카탈로그: FM
생성됨: 24.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FM
500885 - VERTICAL SUPPORT AIR KNIFE + BLOWER INT 3
FM
Green Blow
45x90 Bridge
Spare supports
Powered by
CAD모델 선택
{fm/green_blow/45x90bridge/spare_supports/500885_asmtab.prj},{NB=500885},{CODE=500885},{A=475.5},{B=415.5},{C=105.5},{D=115},{E=90},{F=180},{G=2.5},{H=500},{I=45},{L=305},{PPATH=500885_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
I
Length
[mm]
L
Length
[mm]
500885
500885
475.5
415.5
105.5
115
90
180
2.5
500
45
305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성