FPA-R - Reducers - Nylon conduit fitting
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPA
T pieces and dividers
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpa/t_dividers/fpa_r.prj},{NB=FPA20-R28},{CLR=Black},{CT=FPA},{NW=-},{CS=20},{A=28},{B=28.5},{C=30.0},{D=32.0},{E=17.5},{F=33.8},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{HEXL=5.000},{SW=30.000},{RL=27.000},{RD=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
CT
Conduit type
ⁿ/ₐ
NW
European size
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
[mm]
A
Fitting entry size
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPA13-R16
FPA13-R16
Black
FPA
12
13
16
17.0
26.2
23.5
11.7
22.5
Nylon PA66
FPA13-R21
FPA13-R21
Black
FPA
-
13
21
22.5
26.2
23.5
11.7
29.5
Nylon PA66
FPA13-R28
FPA13-R28
Black
FPA
-
13
28
28.5
26.2
23.5
11.7
33.8
Nylon PA66
FPA16-R21
FPA16-R21
Black
FPA
17
16
21
22.5
28.5
28.5
14.5
29.5
Nylon PA66
FPA16-R28
FPA16-R28
Black
FPA
-
16
28
28.5
28.5
28.5
14.5
33.8
Nylon PA66
FPA16-R34
FPA16-R34
Black
FPA
-
16
34
29.8
28.5
28.5
14.5
44.1
Nylon PA66
FPA20-R28
FPA20-R28
Black
FPA
-
20
28
28.5
30.0
32.0
17.5
33.8
Nylon PA66
FPA21-R28
FPA21-R28
Black
FPA
-
21
28
28.5
30.0
32.0
17.5
33.8
Nylon PA66
FPA21-R34
FPA21-R34
Black
FPA
-
21
34
29.8
30.0
32.0
17.5
44.1
Nylon PA66
FPA21-R42
FPA21-R42
Black
FPA
-
21
42
29.8
30.0
32.0
17.5
50.0
Nylon PA66
FPA25-R28
FPA25-R28
Black
FPA
23
25
28
28.5
33.0
39.2
22.5
33.8
Nylon PA66
FPA28-R34
FPA28-R34
Black
FPA
29
28
34
29.8
35.0
44.0
25.7
44.1
Nylon PA66
FPA28-R42
FPA28-R42
Black
FPA
-
28
42
29.8
35.0
44.0
25.7
50.0
Nylon PA66
FPA34-R42
FPA34-R42
Black
FPA
-
34
42
29.8
37.0
50.5
31.5
50.0
Nylon PA66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성