RQT-PA - Material (PA), IP code IP68 / IP 69K
Flexa
FLEXAquick
RQT Plastic - T- distributor
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqt/rqt_pa.prj},{NB=FLEXA RQT-PA 15020041202},{AUS=1},{AD1=28.5},{AD2=28.5},{AD3=28.5},{I1=23.5},{I2=23.5},{I3=23.5},{B1=37.0},{B2=37.0},{B3=37.0},{D=107.0},{E=78.0},{C=34.0},{F=6.5},{VERS1=3},{BX1=27.5},{BX2=27.5},{BX3=11},{BX4=31.300},{BX5=31.000},{BX6=1.580},{BX7=1.580},{BX8=14.000},{FX1=10},{FX2=17.00},{FX3=39.00},{DX1=34.100},{DX2=0.700},{DX3=9.2},{DX4=0.500},{DX5=8.500},{EX1=35.500},{EX2=0.000},{EX3=1.500},{EX4=9.500},{GEW=5.54},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD1
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
AD2
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
AD3
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
I1
Smallest-inner ø
[mm]
I2
Smallest-inner ø
[mm]
I3
Smallest-inner ø
[mm]
B1
Outer
[mm]
B2
Outer
[mm]
B3
Outer
[mm]
D
Total width
[mm]
E
Total length
[mm]
C
Bore distance
[mm]
F
fixing drillings
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQT-PA 15020041208
15020041208
15.8
15.8
15.8
10.5
10.5
10.5
23.0
23.0
23.0
80.0
54.2
20.0
5.5
3.80
10
FLEXA RQT-PA 15020041201
15020041201
21.2
21.2
21.2
17.0
17.0
17.0
29.5
29.5
29.5
93.5
66.0
27.0
6.5
4.28
10
FLEXA RQT-PA 15020041202
15020041202
28.5
28.5
28.5
23.5
23.5
23.5
37.0
37.0
37.0
107.0
78.0
34.0
6.5
5.54
10
FLEXA RQT-PA 15020041211
15020041211
34.5
34.5
34.5
30.5
30.5
30.5
44.0
44.0
44.0
119.0
90.5
40.0
6.5
7.85
10
FLEXA RQT-PA 15020041212
15020041212
42.5
42.5
42.5
36.5
36.5
36.5
52.0
52.0
52.0
138.0
94.5
45.0
6.5
12.42
10
FLEXA RQT-PA 15020041213
15020041213
54.5
54.5
54.5
45.5
45.5
45.5
64.0
64.0
64.0
146.0
105.0
56.5
6.5
37.75
10
FLEXA RQT-PA 15020041210
15020041210
28.5
34.5
28.5
23.5
30.5
23.5
37.0
44.0
37.0
113.0
75.0
38.0
6.5
7.08
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성