RQGK-P - Plastic quick screw connector with outer thread made of nickel-plated brass PG acc. to DIN 40430
Flexa
FLEXAquick
RQGK Plastic (PA) with TPE Thread: Nickel-plated brass 58, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqgk/rqgk_p.prj},{NB=FLEXA RQGK-P 15020074213},{AUS=1},{AD=18.5},{G=13.5},{I=12.5},{B=29.0},{C=12.0},{D=47.5},{SW=26},{NDM1=20.400},{KDM1=19.060},{VERS1=4},{VERS2=1},{BX1=25.000},{BX2=14.000},{BX3=1.000},{BX4=11.000},{BX5=20.500},{DX1=5.000},{DX21=0.000},{DX2=23.500},{DX3=12.000},{DX4=1.000},{DX5=19.000},{DX6=7.300},{DX7=4.000},{DX8=3.000},{DX9=42.500},{L=9.500},{B2=25.00},{B3=0.00},{SWL=0.00},{SWECK=0.00},{SMB=0.00},{SMH=0.00},{D1=0.00},{ADT=0.00},{FA=0.00},{FH1=0.00},{FB1=0.00},{FB2=0.00},{VERS5=6.0},{GEW=2.30},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread PG
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQGK-P 15020074207
15020074207
10.0
7
7.0
20.0
10.0
38.0
18
0.90
50
FLEXA RQGK-P 15020074209
15020074209
13.0
9
8.5
24.0
12.0
42.0
22
1.50
50
FLEXA RQGK-P 15020074211
15020074211
15.8
11
11.0
27.0
12.0
44.0
25
2.00
50
FLEXA RQGK-P 15020074213
15020074213
18.5
13.5
12.5
29.0
12.0
47.5
26
2.30
50
FLEXA RQGK-P 15020074216
15020074216
21.2
16
16.0
33.0
13.0
51.0
31
2.40
50
FLEXA RQGK-P 15020074221
15020074221
28.5
21
20.0
41.0
14.0
55.0
39
4.40
25
FLEXA RQGK-P 15020074229
15020074229
34.5
29
27.5
48.0
14.0
59.0
46
6.00
25
FLEXA RQGK-P 15020074236
15020074236
42.5
36
36.0
63.0
17.0
76.5
60
10.00
25
FLEXA RQGK-P 15020074248
15020074248
54.5
48
47.5
74.0
17.0
88.5
70
17.00
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성