USW-P - Metal connector, safety-type 90° elbow, outer thread incl. ferrule and sealing
Flexa
Protective conduit
Metal connector, safety-type 90° elbow, outer thread
usw_p
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/usw/usw_p/usw_p.prj},{NB=FLEXA USW-P 15011227009},{ART=15011227009},{AD=14},{PG=9},{ARTOLD=5011.227.009},{CD=11 x 14},{I=10.0},{B=23.0},{C=9.0},{D=41.0},{SW=21.0},{PGA=15.200},{PGK=13.860},{GD=19.000},{A=31.000},{L2=28.000},{D1=11.000},{B1=31.000},{BM=8.500},{ADR=23.000},{SA=14.000},{SI=11.000},{VER=4},{GEW=3.6},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
PG
Thread DIN 40430
ⁿ/ₐ
CD
Conduit dimensions mm
[mm]
I
Kleinster Innen-ø
[mm]
B
Largest outer-ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total Length
[mm]
SW
Schlüsselfläche
[mm]
PGA
Aussen-ø PG
[mm]
PGK
Kern-ø PG
[mm]
GD
Gehäuse-ø
[mm]
A
Gesamttiefe
[mm]
L2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
BM
Breite Druckmutter
[mm]
ADR
Aussen-ø Druckmutter
[mm]
SA
Schlauch Aussen-ø
[mm]
SI
Schlauch Innen-ø
[mm]
VER
Version
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA USW-P 15011228009
15011228009
14
9
9 x 14
8.5
23.0
9.0
41.0
21.0
15.200
13.860
19.000
31.000
28.000
11.000
31.000
8.500
23.000
14.000
9.000
1
3.6
25
FLEXA USW-P 15010235011
15010235011
17
11
12 x 17
11.0
27.0
9.0
45.0
25.0
18.600
17.260
23.000
36.000
32.000
15.500
36.000
9.500
27.000
17.000
12.000
1
5.9
25
FLEXA USW-P 15011235013
15011235013
19
13.5
14 x 19
13.0
29.0
10.0
49.5
27.0
20.400
19.060
25.000
39.500
36.000
16.000
38.500
10.000
29.000
19.000
14.000
1
7.7
25
FLEXA USW-P 15011235016
15011235016
21
16
15 x 21
14.5
31.0
10.0
52.0
29.0
22.500
21.160
27.000
42.000
38.000
18.000
42.000
10.000
31.400
21.000
15.000
1
10.0
25
FLEXA USW-P 15011235021
15011235021
27
21
20 x 27
19.5
39.0
10.5
58.0
36.0
28.300
26.780
34.000
47.500
44.000
24.000
50.000
13.500
39.000
27.000
20.000
1
13.4
10
FLEXA USW-P 15011235029
15011235029
36
29
28 x 36
27.5
48.0
11.0
72.0
45.0
37.000
35.480
42.000
54.500
52.000
31.500
56.500
13.500
48.000
36.000
28.000
1
23.3
10
FLEXA USW-P 15010230007
15010230007
10
7
7 x 10
6.0
19.0
9.0
36.0
17.0
12.500
11.280
15.000
28.500
26.000
9.500
28.500
8.500
19.000
10.000
7.000
2
2.8
25
FLEXA USW-P 15010230009
15010230009
14
9
10 x 14
9.0
23.0
9.0
41.0
21.0
15.200
13.860
19.000
31.000
28.000
11.000
31.000
8.500
23.000
14.000
10.000
2
3.6
25
FLEXA USW-P 15010230011
15010230011
17
11
13 x 17
11.5
27.0
9.0
45.0
25.0
18.600
17.260
23.000
36.000
32.000
15.500
36.000
9.500
27.000
17.000
13.000
2
5.9
25
FLEXA USW-P 15010230013
15010230013
19
13.5
15 x 19
13.0
29.0
10.0
49.5
27.0
20.400
19.060
25.000
39.500
36.000
16.000
38.500
10.000
29.000
19.000
15.000
2
7.7
25
FLEXA USW-P 15010230016
15010230016
21
16
16 x 21
14.5
31.0
10.0
52.0
29.0
22.500
21.160
27.000
42.000
38.000
18.000
42.000
10.000
31.400
21.000
16.000
2
10.0
25
FLEXA USW-P 15010230021
15010230021
27
21
21 x 27
19.5
39.0
10.5
58.0
36.0
28.300
26.780
34.000
47.500
44.000
24.000
50.000
13.500
39.000
27.000
21.000
2
13.4
10
FLEXA USW-P 15010230029
15010230029
36
29
29 x 36
26.5
48.0
11.0
72.0
45.0
37.000
35.480
42.000
54.500
52.000
31.500
56.500
13.500
48.000
36.000
29.000
2
23.3
10
FLEXA USW-P 15010227007
15010227007
10
7
8 x 10
6.5
19.0
9.0
36.0
17.0
12.500
11.280
15.000
28.500
26.000
9.500
28.500
8.500
19.000
10.000
8.000
3
2.8
25
FLEXA USW-P 15010239009
15010239009
14
9
12 x 14
10.5
23.0
9.0
41.0
21.0
15.200
13.860
19.000
31.000
28.000
11.000
31.000
8.500
23.000
14.000
12.000
3
3.6
25
FLEXA USW-P 15010227011
15010227011
17
11
14 x 17
12.5
27.0
9.0
45.0
25.0
18.600
17.260
23.000
36.000
32.000
15.500
36.000
9.500
27.000
17.000
14.000
3
5.9
25
FLEXA USW-P 15010227013
15010227013
19
13.5
16 x 19
14.5
29.0
10.0
49.5
27.0
20.400
19.060
25.000
39.500
36.000
16.000
38.500
10.000
29.000
19.000
16.000
3
7.7
25
FLEXA USW-P 15010227016
15010227016
21
16
18 x 21
16.5
31.0
10.0
52.0
29.0
22.500
21.160
27.000
42.000
38.000
18.000
42.000
10.000
31.400
21.000
18.000
3
10.0
25
FLEXA USW-P 15010239021
15010239021
27
21
24 x 27
22.5
39.0
10.5
58.0
36.0
28.300
26.780
34.000
47.500
44.000
24.000
50.000
13.500
39.000
27.000
24.000
3
13.4
10
FLEXA USW-P 15010227029
15010227029
36
29
31 x 36
29.5
48.0
11.0
72.0
45.0
37.000
35.480
42.000
54.500
52.000
31.500
56.500
13.500
48.000
36.000
31.000
3
23.3
10
FLEXA USW-P 15011228007
15011228007
10
7
7 x 10
6.0
19.0
9.0
36.0
17.0
12.500
11.280
15.000
28.500
26.000
9.500
28.500
8.500
19.000
10.000
7.000
4
2.8
25
FLEXA USW-P 15011227009
15011227009
14
9
11 x 14
10.0
23.0
9.0
41.0
21.0
15.200
13.860
19.000
31.000
28.000
11.000
31.000
8.500
23.000
14.000
11.000
4
3.6
25
FLEXA USW-P 15011228011
15011228011
17
11
13 x 17
11.5
27.0
9.0
45.0
25.0
18.600
17.260
23.000
36.000
32.000
15.500
36.000
9.500
27.000
17.000
13.000
4
5.9
25
FLEXA USW-P 15011228013
15011228013
19
13.5
15 x 19
13.5
29.0
10.0
49.5
27.0
20.400
19.060
25.000
39.500
36.000
16.000
38.500
10.000
29.000
19.000
15.000
4
7.7
25
FLEXA USW-P 15011228016
15011228016
21
16
17 x 21
15.5
31.0
10.0
52.0
29.0
22.500
21.160
27.000
42.000
38.000
18.000
42.000
10.000
31.400
21.000
17.000
4
10.0
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LIF-P - Round connector body hexagonal wrench surface fixed outer thread PG...
Flexa
06.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성