NIMS-P - Conduit olive with hexagon wrench surface, nickel-plated brass, connecting thread PG acc. to DIN 40430, incl. O-Ring, temperature range: -40°C up to +250°C
Flexa
Protective conduit
NIMS Conduit olive, nickel plated brass, connecting thread, incl. O-Ring
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/nims/nims_p.prj},{NB=FLEXA NIMS-P 15010022016},{ART=15010022016},{AD=21},{PG=16.0},{ARTOLD=5010.022.016},{I=14.0},{C=16.0},{D=26.0},{E=6.0},{F=29.0},{SW=24.0},{E1=6.000},{E2=5.000},{E3=2.000},{C1=18.000},{C2=19.000},{R=1.500},{PGAUSSEN=22.500},{PGKERN=21.160},{OR=1.5},{GEW=3.00},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
PG
Thread DIN 40430
[mm]
I
Smallest inner ø
[mm]
C
Clamp-ø
[mm]
D
Largest outer ø
[mm]
E
Length of thread
[mm]
F
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA NIMS-P 15010022009
15010022009
14
9.0
7.0
9.0
21.0
6.0
29.0
19.0
1.60
50
FLEXA NIMS-P 15010022011
15010022011
17
11.0
10.0
12.0
24.0
6.0
29.0
22.0
2.30
50
FLEXA NIMS-P 15010022013
15010022013
19
13.5
12.0
14.0
24.0
6.0
29.0
22.0
2.60
50
FLEXA NIMS-P 15010022016
15010022016
21
16.0
14.0
16.0
26.0
6.0
29.0
24.0
3.00
50
FLEXA NIMS-P 15010022021
15010022021
27
21.0
19.0
21.0
35.5
6.0
29.0
32.0
4.50
50
FLEXA NIMS-P 15010022029
15010022029
36
29.0
27.0
29.0
44.0
8.0
39.0
41.0
8.40
25
FLEXA NIMS-P 15010022036
15010022036
45
36.0
34.0
36.0
54.0
8.0
39.0
50.0
11.70
25
FLEXA NIMS-P 15010022048
15010022048
56
48.0
47.0
48.6
69.0
10.0
35.0
64.0
13.20
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성