카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2017.43.12. - Roller slide units FRC
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Cam units
Roller slide units
k03_01
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/k/k03/k03_01/2017_43_12.prj},{NB=2017.43.12.H.001.080.0},{ASFVIS=mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage},{L=280.3},{B=120},{H=283.5},{H4=155},{L1=163.47},{L2=220},{L3=108},{L4=220},{D=309.0},{WA=15},{WT=35},{SW=72},{SP=67.3},{FW=153},{FR=5.1},{GEW=26.600},{ZTC=84669400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
ASFVIS
Execution
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
WA
β
[°]
WT
α
[°]
SW
[mm]
SP
[mm]
FW
[kN]
FR
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2017.43.12.A.000.050.0
2017.43.12.A.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
279.8
120
229.5
105
142.17
160
81
190
208.7
-20
70
45
100.8
153
5.2
20.400
84669400
2017.43.12.A.001.050.0
2017.43.12.A.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
279.8
120
229.5
105
142.17
160
81
190
208.7
-20
70
45
100.8
153
5.2
20.400
84669400
2017.43.12.A.010.050.0
2017.43.12.A.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
279.8
120
229.5
105
142.17
160
81
190
208.7
-20
70
45
100.8
153
5.2
20.400
84669400
2017.43.12.A.011.050.0
2017.43.12.A.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
279.8
120
229.5
105
142.17
160
81
190
208.7
-20
70
45
100.8
153
5.2
20.400
84669400
2017.43.12.B.000.050.0
2017.43.12.B.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
275.6
120
220.5
100
143.69
160
81
190
223.9
-15
65
45
81.6
153
5.2
20.600
84669400
2017.43.12.B.001.050.0
2017.43.12.B.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
275.6
120
220.5
100
143.69
160
81
190
223.9
-15
65
45
81.6
153
5.2
20.600
84669400
2017.43.12.B.010.050.0
2017.43.12.B.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
275.6
120
220.5
100
143.69
160
81
190
223.9
-15
65
45
81.6
153
5.2
20.600
84669400
2017.43.12.B.011.050.0
2017.43.12.B.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
275.6
120
220.5
100
143.69
160
81
190
223.9
-15
65
45
81.6
153
5.2
20.600
84669400
2017.43.12.C.000.050.0
2017.43.12.C.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
269.2
120
210.5
95
143.98
160
81
190
236.3
-10
60
45
68.9
153
5.1
20.600
84669400
2017.43.12.C.001.050.0
2017.43.12.C.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
269.2
120
210.5
95
143.98
160
81
190
236.3
-10
60
45
68.9
153
5.1
20.600
84669400
2017.43.12.C.010.050.0
2017.43.12.C.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
269.2
120
210.5
95
143.98
160
81
190
236.3
-10
60
45
68.9
153
5.1
20.600
84669400
2017.43.12.C.011.050.0
2017.43.12.C.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
269.2
120
210.5
95
143.98
160
81
190
236.3
-10
60
45
68.9
153
5.1
20.600
84669400
2017.43.12.D.000.050.0
2017.43.12.D.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
262.0
120
209.7
100
144.46
160
81
190
246.2
-5
55
45
60.1
153
5.1
21.100
84669400
2017.43.12.D.001.050.0
2017.43.12.D.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
262.0
120
209.7
100
144.46
160
81
190
246.2
-5
55
45
60.1
153
5.1
21.100
84669400
2017.43.12.D.010.050.0
2017.43.12.D.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
262.0
120
209.7
100
144.46
160
81
190
246.2
-5
55
45
60.1
153
5.1
21.100
84669400
2017.43.12.D.011.050.0
2017.43.12.D.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
262.0
120
209.7
100
144.46
160
81
190
246.2
-5
55
45
60.1
153
5.1
21.100
84669400
2017.43.12.E.000.050.0
2017.43.12.E.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
251.6
120
208.0
105
140.56
160
81
190
251.6
0
50
45
53.6
153
5.1
21.500
84669400
2017.43.12.E.001.050.0
2017.43.12.E.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
251.6
120
208.0
105
140.56
160
81
190
251.6
0
50
45
53.6
153
5.1
21.500
84669400
2017.43.12.E.010.050.0
2017.43.12.E.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
251.6
120
208.0
105
140.56
160
81
190
251.6
0
50
45
53.6
153
5.1
21.500
84669400
2017.43.12.E.011.050.0
2017.43.12.E.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
251.6
120
208.0
105
140.56
160
81
190
251.6
0
50
45
53.6
153
5.1
21.500
84669400
2017.43.12.F.000.050.0
2017.43.12.F.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
249.7
120
232.1
120
135.91
160
81
190
256.9
5
45
45
48.8
153
5.1
20.600
84669400
2017.43.12.F.001.050.0
2017.43.12.F.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
249.7
120
232.1
120
135.91
160
81
190
256.9
5
45
45
48.8
153
5.1
20.600
84669400
2017.43.12.F.010.050.0
2017.43.12.F.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
249.7
120
232.1
120
135.91
160
81
190
256.9
5
45
45
48.8
153
5.1
20.600
84669400
2017.43.12.F.011.050.0
2017.43.12.F.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
249.7
120
232.1
120
135.91
160
81
190
256.9
5
45
45
48.8
153
5.1
20.600
84669400
2017.43.12.G.000.050.0
2017.43.12.G.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
247.6
120
235.4
115
131.88
160
81
190
260.8
10
40
45
45.0
153
5.1
20.200
84669400
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성