카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2016.26.026./031. - Aerial cam unit FCC-LV
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Cam units
Cam sliders
2016.26. Aerial cam unit FCC-LV
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/k/k02/k02_08/2016_26_026_031.prj},{NB=2016.26.031.35.1000.00},{BC=2016.26.031.35.1000.00},{L=311},{B=310},{H=300},{H1=130.17},{HW=153},{L1=0},{L2=20},{L3=15},{L4=180},{D=302.98},{WA=35},{FW=612},{FR=45},{WT=25},{WVB=65},{SW=-},{SWA=44.6},{SS=45},{SP=-},{SPA=53.7},{ZTC=84669400},{GEW=112.800},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.26/CATIA/w_0-75/b_310mm/2016.26.031__CM__FCC_AEC-LV_ISO.zip}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
WA
α
[°]
FW
Working force
[kN]
FR
Return force
[kN]
WT
β
[°]
SW
Stroke
[mm]
SS
[mm]
SP
[mm]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
2016.26.026.00.1000.00
2016.26.026.00.1000.00
276
260
300
65.00
153
60
20
15
217
275.50
0
576
45
50
-
50
-
84669400
116.000
2016.26.031.00.1000.00
2016.26.031.00.1000.00
276
310
300
65.00
153
60
20
15
217
275.50
0
576
45
50
-
50
-
84669400
119.000
2016.26.026.05.1000.00
2016.26.026.05.1000.00
286
260
300
75.53
153
51
20
15
214
289.49
5
590
45
45
-
50
-
84669400
115.200
2016.26.031.05.1000.00
2016.26.031.05.1000.00
286
310
300
75.53
153
51
20
15
214
289.49
5
590
45
45
-
50
-
84669400
118.700
2016.26.026.10.1000.00
2016.26.026.10.1000.00
293
260
300
87.48
153
34
20
15
227
301.06
10
605
45
40
-
50
-
84669400
116.900
2016.26.031.10.1000.00
2016.26.031.10.1000.00
293
310
300
87.48
153
34
20
15
227
301.06
10
605
45
40
-
50
-
84669400
120.300
2016.26.026.15.1000.00
2016.26.026.15.1000.00
303
260
300
98.05
153
22
20
15
224
309.48
15
619
45
35
-
50
-
84669400
117.100
2016.26.031.15.1000.00
2016.26.031.15.1000.00
303
310
300
98.05
153
22
20
15
224
309.48
15
619
45
35
-
50
-
84669400
120.500
2016.26.026.20.1000.00
2016.26.026.20.1000.00
290
260
300
103.20
153
30
20
15
192
301.26
20
617
45
40
-
50
-
84669400
110.000
2016.26.031.20.1000.00
2016.26.031.20.1000.00
290
310
300
103.20
153
30
20
15
192
301.26
20
617
45
40
-
50
-
84669400
113.400
2016.26.026.25.1000.00
2016.26.026.25.1000.00
303
260
300
113.16
153
18
20
15
189
306.47
25
616
45
35
-
50
-
84669400
110.700
2016.26.031.25.1000.00
2016.26.031.25.1000.00
303
310
300
113.16
153
18
20
15
189
306.47
25
616
45
35
-
50
-
84669400
114.000
2016.26.026.30.1000.00
2016.26.026.30.1000.00
301
260
300
119.66
153
15
20
15
182
304.06
30
614
45
30
-
45
-
84669400
108.500
2016.26.031.30.1000.00
2016.26.031.30.1000.00
301
310
300
119.66
153
15
20
15
182
304.06
30
614
45
30
-
45
-
84669400
111.800
2016.26.026.35.1000.00
2016.26.026.35.1000.00
311
260
300
130.17
153
0
20
15
180
302.98
35
612
45
25
-
45
-
84669400
109.400
2016.26.031.35.1000.00
2016.26.031.35.1000.00
311
310
300
130.17
153
0
20
15
180
302.98
35
612
45
25
-
45
-
84669400
112.800
2016.26.026.40.1000.00
2016.26.026.40.1000.00
316
260
300
132.53
153
18
20
15
171
323.18
40
611
45
30
-
45
-
84669400
112.200
2016.26.031.40.1000.00
2016.26.031.40.1000.00
316
310
300
132.53
153
18
20
15
171
323.18
40
611
45
30
-
45
-
84669400
115.600
2016.26.026.45.1000.00
2016.26.026.45.1000.00
314
260
300
134.02
153
13
20
15
159
318.89
45
609
45
25
-
45
-
84669400
112.100
2016.26.031.45.1000.00
2016.26.031.45.1000.00
314
310
300
134.02
153
13
20
15
159
318.89
45
609
45
25
-
45
-
84669400
115.500
2016.26.026.50.1000.00
2016.26.026.50.1000.00
302
260
300
138.94
153
269
280
15
157
302.77
50
602
45
20
48.2
33
48.2
84669400
109.700
2016.26.031.50.1000.00
2016.26.031.50.1000.00
302
310
300
138.94
153
269
280
15
157
302.77
50
602
45
20
48.2
33
48.2
84669400
113.100
2016.26.026.55.1000.00
2016.26.026.55.1000.00
319
260
300
140.90
153
282
280
15
149
295.99
55
594
45
15
55.6
33
54.1
84669400
111.300
2016.26.031.55.1000.00
2016.26.031.55.1000.00
319
310
300
140.90
153
282
280
15
149
295.99
55
594
45
15
55.6
33
54.1
84669400
114.700
2016.26.026.60.1000.00
2016.26.026.60.1000.00
312
260
300
123.01
153
282
280
15
131
302.50
60
586
45
20
54.5
29
57.1
84669400
112.900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성