magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZWP - 솔레노이드 밸브
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
솔레노이드 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/e_valve/vzwp_std_asmtab.prj},{NB=1489969 VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40},{TNR=1489969},{TYP=VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40},{AN=G1},{NW=250},{DM=V},{NS=3A},{A=139.000},{B=70.000},{C=54.000},{D=30.000},{E=28.000},{F=40.000},{G=G1},{H=112.000},{K=88.000},{L=96.000},{M=30.000},{N=5.000},{SW=41.000},{T=16.000},{V=30.000},{PPATH=assemblies/vzwp_asmtpl.prj},{GTIN=4052568233921}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
나사산
ⁿ/ₐ
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1489940 VZWP-L-M22C-G14-1...
1489940
VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/4
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.6000
4052568233631
1489941 VZWP-L-M22C-G38-1...
1489941
VZWP-L-M22C-G38-130-1P4-4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G3/8
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5750
4052568233648
1489942 VZWP-L-M22C-G12-1...
1489942
VZWP-L-M22C-G12-130-1P4-4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/2
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5500
4052568233655
1489943 VZWP-L-M22C-G34-2...
1489943
VZWP-L-M22C-G34-250-1P4-4...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G3/4
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.5000
4052568233662
1489944 VZWP-L-M22C-G1-25...
1489944
VZWP-L-M22C-G1-250-1P4-40
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G1
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.4000
4052568233679
1489945 VZWP-L-M22C-G14-1...
1489945
VZWP-L-M22C-G14-130-V-1P4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/4
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.6000
4052568233686
1489946 VZWP-L-M22C-G38-1...
1489946
VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G3/8
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5750
4052568233693
1489947 VZWP-L-M22C-G12-1...
1489947
VZWP-L-M22C-G12-130-V-1P4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/2
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5500
4052568233709
1489948 VZWP-L-M22C-G34-2...
1489948
VZWP-L-M22C-G34-250-V-1P4...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G3/4
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.5000
4052568233716
1489949 VZWP-L-M22C-G1-25...
1489949
VZWP-L-M22C-G1-250-V-1P4-...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G1
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.4000
4052568233723
1489950 VZWP-L-M22C-G14-1...
1489950
VZWP-L-M22C-G14-130-2AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/4
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.6000
4052568233730
1489951 VZWP-L-M22C-G38-1...
1489951
VZWP-L-M22C-G38-130-2AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G3/8
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5750
4052568233747
1489952 VZWP-L-M22C-G12-1...
1489952
VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/2
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5500
4052568233754
1489953 VZWP-L-M22C-G34-2...
1489953
VZWP-L-M22C-G34-250-2AP4-...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G3/4
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.5000
4052568233761
1489954 VZWP-L-M22C-G1-25...
1489954
VZWP-L-M22C-G1-250-2AP4-4...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G1
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.4000
4052568233778
1489955 VZWP-L-M22C-G14-1...
1489955
VZWP-L-M22C-G14-130-V-2AP...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/4
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.6000
4052568233785
1489956 VZWP-L-M22C-G38-1...
1489956
VZWP-L-M22C-G38-130-V-2AP...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G3/8
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5750
4052568233792
1489957 VZWP-L-M22C-G12-1...
1489957
VZWP-L-M22C-G12-130-V-2AP...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/2
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5500
4052568233808
1489958 VZWP-L-M22C-G34-2...
1489958
VZWP-L-M22C-G34-250-V-2AP...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G3/4
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.5000
4052568233815
1489959 VZWP-L-M22C-G1-25...
1489959
VZWP-L-M22C-G1-250-V-2AP4...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G1
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.4000
4052568233822
1489960 VZWP-L-M22C-G14-1...
1489960
VZWP-L-M22C-G14-130-3AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/4
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.6000
4052568233839
1489961 VZWP-L-M22C-G38-1...
1489961
VZWP-L-M22C-G38-130-3AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G3/8
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5750
4052568233846
1489962 VZWP-L-M22C-G12-1...
1489962
VZWP-L-M22C-G12-130-3AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/2
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5500
4052568233853
1489963 VZWP-L-M22C-G34-2...
1489963
VZWP-L-M22C-G34-250-3AP4-...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G3/4
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.5000
4052568233860
1489964 VZWP-L-M22C-G1-25...
1489964
VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-4...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G1
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.4000
4052568233877
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성