magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZWM - 솔레노이드 밸브
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
솔레노이드 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/e_valve/vzwm_asmtab.prj},{NB=546161 VZWM-L-M22C-N2-F5},{TNR=546161},{TYP=VZWM-L-M22C-N2-F5},{WS=Messing},{VERS=1},{B=112},{D=2 NPT},{HH1=42.000},{DD1=50.000},{THREAD=NPT},{DNDM=60.325},{DKDM=57.219},{D1=M6},{D1NDM=6},{F=F5},{H=159.0},{H1=38.5},{H2=103.5},{L=168},{L1=59.5},{L2=54.25},{SW=70},{T1=6},{DD=60.000},{CNSMASSEXACT=4.000},{PPATH=assemblies/vzwm_asmtpl.prj},{GTIN=4052568352301}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
WS
Číslo materiálu
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
546146 VZWM-L-M22C-G14-F4
546146
VZWM-L-M22C-G14-F4
Messing
48
G1/4
M4
F4
85.5
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.500
4052568184407
546147 VZWM-L-M22C-G38-F4
546147
VZWM-L-M22C-G38-F4
Messing
48
G3/8
M4
F4
85.5
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.480
4052568184414
546148 VZWM-L-M22C-G12-F4
546148
VZWM-L-M22C-G12-F4
Messing
48
G1/2
M4
F4
85.0
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.450
4052568184421
546149 VZWM-L-M22C-G34-F4
546149
VZWM-L-M22C-G34-F4
Messing
70
G3/4
M6
F4
107.0
24.2
70.5
96
40.0
28.00
41
6
1.270
4052568184438
546150 VZWM-L-M22C-G1-F4
546150
VZWM-L-M22C-G1-F4
Messing
70
G1
M6
F4
107.0
24.2
70.5
96
40.0
28.00
41
6
1.200
4052568184445
546151 VZWM-L-M22C-G114-F...
546151
VZWM-L-M22C-G114-F5
Messing
96
G1 1/4
M6
F5
143.5
32.5
88.0
140
59.5
40.25
58
6
2.850
4052568184452
546152 VZWM-L-M22C-G112-F...
546152
VZWM-L-M22C-G112-F5
Messing
96
G1 1/2
M6
F5
143.5
32.5
88.0
140
59.5
40.25
58
6
2.570
4052568184469
546153 VZWM-L-M22C-G2-F5
546153
VZWM-L-M22C-G2-F5
Messing
112
G2
M6
F5
159.0
38.5
103.5
168
59.5
54.25
70
6
3.800
4052568184476
546154 VZWM-L-M22C-N14-F4
546154
VZWM-L-M22C-N14-F4
Messing
48
1/4 NPT
M4
F4
85.5
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.500
4052568352233
546155 VZWM-L-M22C-N38-F4
546155
VZWM-L-M22C-N38-F4
Messing
48
3/8 NPT
M4
F4
85.5
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.450
4052568352240
546156 VZWM-L-M22C-N12-F4
546156
VZWM-L-M22C-N12-F4
Messing
48
1/2 NPT
M4
F4
85.0
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.415
4052568352257
546157 VZWM-L-M22C-N34-F4
546157
VZWM-L-M22C-N34-F4
Messing
70
3/4 NPT
M6
F4
107.0
24.2
70.5
96
40.0
28.00
41
6
1.220
4052568352264
546158 VZWM-L-M22C-N1-F4
546158
VZWM-L-M22C-N1-F4
Messing
70
1 NPT
M6
F4
107.0
24.2
70.5
96
40.0
28.00
41
6
1.200
4052568352271
546159 VZWM-L-M22C-N114-F...
546159
VZWM-L-M22C-N114-F5
Messing
96
1 1/4 NPT
M6
F5
143.5
32.5
87.0
140
59.5
40.25
58
6
2.700
4052568352288
546160 VZWM-L-M22C-N112-F...
546160
VZWM-L-M22C-N112-F5
Messing
96
1 1/2 NPT
M6
F5
143.5
32.5
87.0
140
59.5
40.25
58
6
2.510
4052568352295
546161 VZWM-L-M22C-N2-F5
546161
VZWM-L-M22C-N2-F5
Messing
112
2 NPT
M6
F5
159.0
38.5
103.5
168
59.5
54.25
70
6
4.000
4052568352301
546162 VZWM-L-M22C-G14-F5...
546162
VZWM-L-M22C-G14-F5-R1
Cast stainless steel
44
G1/4
M4
F5
106.0
15.6
51.0
67
25.0
21.00
27
4
0.400
4052568184483
546163 VZWM-L-M22C-G38-F5...
546163
VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
Cast stainless steel
44
G3/8
M4
F5
106.0
15.6
51.0
67
25.0
21.00
27
4
0.400
4052568184490
546164 VZWM-L-M22C-G12-F5...
546164
VZWM-L-M22C-G12-F5-R1
Cast stainless steel
44
G1/2
M4
F5
106.0
15.6
51.0
67
25.0
21.00
27
4
0.360
4052568184506
546165 VZWM-L-M22C-G34-F5...
546165
VZWM-L-M22C-G34-F5-R1
Cast stainless steel
70
G3/4
M6
F5
126.0
24.2
70.0
96
40.0
28.00
41
6
1.200
4052568184513
546166 VZWM-L-M22C-G1-F5-...
546166
VZWM-L-M22C-G1-F5-R1
Cast stainless steel
70
G1
M6
F5
126.0
24.2
70.0
96
40.0
28.00
41
6
1.100
4052568184520
546167 VZWM-L-M22C-G114-F...
546167
VZWM-L-M22C-G114-F5-R1
Cast stainless steel
96
G1 1/4
M6
F5
145.0
34.0
89.5
140
59.5
40.25
58
6
2.650
4052568184537
546168 VZWM-L-M22C-G112-F...
546168
VZWM-L-M22C-G112-F5-R1
Cast stainless steel
96
G1 1/2
M6
F5
145.0
34.0
89.5
140
59.5
40.25
58
6
2.400
4052568184544
546169 VZWM-L-M22C-G2-F5-...
546169
VZWM-L-M22C-G2-F5-R1
Cast stainless steel
112
G2
M6
F5
159.0
38.5
104.0
168
59.5
54.25
70
6
3.660
4052568184551
546170 VZWM-L-M22C-N14-F5...
546170
VZWM-L-M22C-N14-F5-R1
Cast stainless steel
44
1/4 NPT
M4
F5
106.0
15.6
51.0
67
25.0
21.00
27
4
0.400
4052568352318
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성