magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VAPB - 볼 밸브
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
볼 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/ball/vapb.prj},{NB=542843 VAPB-1/4-F-63-F0304-CR},{TNR=542843},{TYP=VAPB-1/4-F-63-F0304-CR},{INFO=2012-09-30},{VERS=2.000},{VER=2},{A=40.000},{B=9.000},{C=50.000},{D=36.000},{D1=42.000},{D2=5.500},{D3=5.500},{DN=10.000},{E=14.000},{G=9.000},{L=65.000},{RP=Rp1/4\"},{RPNDR=13.157},{RPKDR=10.700},{BZE=7.000},{SW=19.000},{T=9.000},{PN=63},{CNSMASSEXACT=0.2000},{B1=8.350},{B2=33.300},{D100=10.000},{D101NDM=13.157},{D102=5.500},{D103=5.500},{D104=36.000},{D105=42.000},{D106=20.000},{H1=40.000},{H2=9.000},{H3=9.000},{L100=0.000},{L11=65.000},{L2=14.000},{SW1=19.000},{SW2=9.000},{VER2=1.000},{EOLDATE=30.09.2012},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2012. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1686625 VZBA-1/4''-GG-63-T-22-F0304-V4V4T
Festo
04.07.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
DN
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
RP
나사산
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
PN
Pressure stage
[bar]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
534302 VAPB-1/4-F-40-F03
534302
VAPB-1/4-F-40-F03
38.000
9.000
32.500
36.000
37.000
5.500
5.500
8.000
15.000
9.000
75.000
Rp1/4"
26.000
9.000
40
0.5000
4052568048839
534303 VAPB-3/8-F-40-F03
534303
VAPB-3/8-F-40-F03
38.000
9.000
32.500
36.000
37.000
5.500
5.500
10.000
15.000
9.000
75.000
Rp3/8"
26.000
9.000
40
0.5000
4052568048846
534304 VAPB-1/2-F-40-F03
534304
VAPB-1/2-F-40-F03
38.000
9.000
32.500
36.000
37.000
5.500
5.500
15.000
15.000
9.000
75.000
Rp1/2"
26.000
9.000
40
0.4000
4052568048853
534305 VAPB-3/4-F-40-F03
534305
VAPB-3/4-F-40-F03
40.500
9.000
45.000
36.000
37.000
5.500
5.500
20.000
16.000
9.000
80.000
Rp3/4"
32.000
9.000
40
0.5000
4052568048860
534306 VAPB-1-F-40-F0304
534306
VAPB-1-F-40-F0304
44.000
9.000
48.500
36.000
42.000
5.500
5.500
25.000
19.000
9.000
90.000
Rp1"
41.000
9.000
40
0.8000
4052568086787
534307 VAPB-1 1/4-F-40-F0...
534307
VAPB-1 1/4-F-40-F0405
55.000
11.000
60.000
42.000
48.000
5.500
6.500
32.000
21.000
10.000
110.000
Rp5/4"
50.000
11.000
40
1.3000
4052568086794
534308 VAPB-1 1/2-F-25-F0...
534308
VAPB-1 1/2-F-25-F0405
61.500
11.000
72.500
42.000
48.000
5.500
6.500
40.000
21.000
10.000
120.000
Rp6/4"
55.000
11.000
25
1.9000
4052568086800
534309 VAPB-2-F-25-F05
534309
VAPB-2-F-25-F05
73.000
14.000
88.000
50.000
48.000
6.500
6.500
50.000
25.000
12.000
140.000
Rp2"
70.000
14.000
25
3.1000
4052568086817
534310 VAPB-2 1/2-F-25-F0...
534310
VAPB-2 1/2-F-25-F07
82.750
14.000
110.000
70.000
70.000
8.500
8.500
65.000
24.000
10.000
143.000
Rp2 1/2"
83.000
15.500
25
3.1000
4052568168001
542843 VAPB-1/4-F-63-F030...
542843
VAPB-1/4-F-63-F0304-CR
40.000
9.000
50.000
36.000
42.000
5.500
5.500
10.000
14.000
9.000
65.000
Rp1/4"
19.000
9.000
63
0.2000
542844 VAPB-3/8-F-63-F030...
542844
VAPB-3/8-F-63-F0304-CR
40.000
9.000
50.000
36.000
42.000
5.500
5.500
12.000
14.000
9.000
65.000
Rp3/8"
24.000
9.000
63
0.2000
534313 VAPB-1/2-F-63-F030...
534313
VAPB-1/2-F-63-F0304-CR
40.000
9.000
50.000
36.000
42.000
5.500
5.500
16.000
18.000
9.000
75.000
Rp1/2"
29.000
9.000
63
0.7000
534314 VAPB-3/4-F-63-F030...
534314
VAPB-3/4-F-63-F0304-CR
44.000
9.000
55.000
36.000
42.000
5.500
5.500
20.000
16.000
9.000
80.000
Rp3/4"
35.000
9.000
63
0.8000
534315 VAPB-1-F-63-F0405-...
534315
VAPB-1-F-63-F0405-CR
52.000
11.000
65.000
42.000
50.000
5.500
6.500
25.000
18.000
10.000
90.000
Rp1"
41.000
12.000
63
1.2000
534316 VAPB-1 1/4-F-63-F0...
534316
VAPB-1 1/4-F-63-F0405-CR
58.000
11.000
75.000
42.000
50.000
5.500
6.500
32.000
21.000
10.000
110.000
Rp5/4"
50.000
12.000
63
1.9000
534317 VAPB-1 1/2-F-63-F0...
534317
VAPB-1 1/2-F-63-F0507-CR
68.000
14.000
85.000
50.000
70.000
6.500
9.000
40.000
21.000
13.000
120.000
Rp6/4"
58.000
14.000
63
2.8000
534318 VAPB-2-F-63-F0507-...
534318
VAPB-2-F-63-F0507-CR
77.000
14.000
100.000
50.000
70.000
6.500
9.000
50.000
23.000
13.000
140.000
Rp2"
73.000
14.000
63
4.5000
534319 VAPB-2 1/2-F-63-F0...
534319
VAPB-2 1/2-F-63-F0710-CR
98.000
17.000
130.000
70.000
102.000
9.000
11.000
65.000
36.000
13.000
185.000
Rp2 1/2"
89.000
17.000
63
9.2000
534320 VAPB-3-F-63-F0710-...
534320
VAPB-3-F-63-F0710-CR
110.000
17.000
190.000
70.000
102.000
9.000
11.000
80.000
40.000
13.000
205.000
Rp3"
104.000
17.000
63
13.9000
534321 VAPB-4-F-63-F10-CR
534321
VAPB-4-F-63-F10-CR
138.000
22.000
250.000
102.000
102.000
11.000
11.000
100.000
40.000
16.000
240.000
Rp4"
133.500
22.000
63
22.3000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성