magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FRC (CN) - 서비스 유니트
Festo
제품
압축 공기 준비
서비스 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/service_u/frc_cn_asmtab.prj},{NB=8002347 FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA},{TNR=8002347},{TYP=FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA},{B1=140.000},{B2=125.000},{B3=55.000},{B4=95.000},{D1=G3/8},{D2=50.000},{D3=0.000},{D4=M52x1.5},{D5=50.000},{D6=52.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=250.000},{L2=204.000},{L3=80.000},{L4=99.000},{L5=120.000},{L6=130.000},{L7=60.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{L10=3.000},{T1=8.000},{SW1=14.000},{SW2=24.000},{PLZ1=LFR-3/8-D-7-MIDI-A-MPA},{PLZ2=LOE-3/8-D-MIDI},{BEF1=-},{BEF2=FRB-D-MIDI},{ANSCH=3.0},{GR=3.0},{PPATH=assemblies/frc_asmtpl.prj},{V=1.000},{MUTTER=1},{CNSMASSEXACT=1.440},{GTIN=4052568424336}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8002262 FRC-3/8-D-MIDI-MP...
8002262
FRC-3/8-D-MIDI-MPA
140.000
125.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
0.000
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
204.000
80.000
99.000
120.000
130.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
1.440
4052568423483
8002263 FRC-3/8-D-MIDI-A-...
8002263
FRC-3/8-D-MIDI-A-MPA
140.000
125.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
0.000
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
204.000
80.000
99.000
120.000
130.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
1.440
4052568423490
8002264 FRC-1/2-D-MIDI-MP...
8002264
FRC-1/2-D-MIDI-MPA
140.000
125.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
0.000
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
204.000
80.000
99.000
120.000
130.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
1.440
4052568423506
8002265 FRC-1/2-D-MIDI-A-...
8002265
FRC-1/2-D-MIDI-A-MPA
140.000
125.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
0.000
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
204.000
80.000
99.000
120.000
130.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
1.440
4052568423513
8002266 FRC-1/8-D-MINI-MP...
8002266
FRC-1/8-D-MINI-MPA
104.000
92.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
0.000
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
169.000
60.000
69.000
100.000
98.000
60.000
15.000
19.000
3.000
7.000
14.000
22.000
0.660
4052568423520
8002267 FRC-1/4-D-MINI-MP...
8002267
FRC-1/4-D-MINI-MPA
104.000
92.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
0.000
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
169.000
60.000
69.000
100.000
98.000
60.000
15.000
19.000
3.000
7.000
14.000
22.000
0.660
4052568423537
8002268 FRC-3/4-D-MAXI-MP...
8002268
FRC-3/4-D-MAXI-MPA
162.000
146.000
66.000
107.000
G3/4
31.000
0.000
M36x1.5
50.000
65.000
32.000
22.000
252.000
228.000
90.000
82.000
150.000
111.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
2.390
4052568423544
8002269 FRC-1-D-MAXI-MPA
8002269
FRC-1-D-MAXI-MPA
182.000
157.000
66.000
107.000
G1
31.000
0.000
M36x1.5
50.000
65.000
40.000
22.000
252.000
228.000
90.000
82.000
150.000
111.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
2.520
4052568423551
8002270 FRC-1/8-D-MINI-A-...
8002270
FRC-1/8-D-MINI-A-MPA
104.000
92.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
0.000
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
169.000
60.000
69.000
100.000
98.000
60.000
15.000
19.000
3.000
7.000
14.000
22.000
0.660
4052568423568
8002271 FRC-1/4-D-MINI-A-...
8002271
FRC-1/4-D-MINI-A-MPA
104.000
92.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
0.000
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
169.000
60.000
69.000
100.000
98.000
60.000
15.000
19.000
3.000
7.000
14.000
22.000
0.660
4052568423575
8002272 FRC-3/4-D-MAXI-A-...
8002272
FRC-3/4-D-MAXI-A-MPA
162.000
146.000
66.000
107.000
G3/4
31.000
0.000
M36x1.5
50.000
65.000
32.000
22.000
252.000
228.000
90.000
82.000
150.000
111.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
2.390
4052568423582
8002273 FRC-1-D-MAXI-A-MP...
8002273
FRC-1-D-MAXI-A-MPA
182.000
157.000
66.000
107.000
G1
31.000
0.000
M36x1.5
50.000
65.000
40.000
22.000
252.000
228.000
90.000
82.000
150.000
111.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
2.520
4052568423599
8002332 FRC-3/8-D-MINI-MP...
8002332
FRC-3/8-D-MINI-MPA
110.000
92.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
0.000
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
169.000
60.000
69.000
100.000
98.000
60.000
15.000
19.000
3.000
7.000
14.000
22.000
0.660
4052568424183
8002333 FRC-3/4-D-MIDI-MP...
8002333
FRC-3/4-D-MIDI-MPA
140.000
125.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
0.000
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
204.000
80.000
99.000
120.000
130.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
1.440
4052568424190
8002334 FRC-3/8-D-MINI-A-...
8002334
FRC-3/8-D-MINI-A-MPA
110.000
92.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
0.000
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
169.000
60.000
69.000
100.000
98.000
60.000
15.000
19.000
3.000
7.000
14.000
22.000
0.660
4052568424206
8002335 FRC-3/4-D-MIDI-A-...
8002335
FRC-3/4-D-MIDI-A-MPA
140.000
125.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
0.000
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
204.000
80.000
99.000
120.000
130.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
1.440
4052568424213
8002336 FRC-1/8-D-7-MINI-...
8002336
FRC-1/8-D-7-MINI-MPA
104.000
92.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
0.000
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
169.000
60.000
69.000
100.000
98.000
60.000
15.000
19.000
3.000
7.000
14.000
22.000
0.660
4052568424220
8002337 FRC-1/4-D-7-MINI-...
8002337
FRC-1/4-D-7-MINI-MPA
104.000
92.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
0.000
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
169.000
60.000
69.000
100.000
98.000
60.000
15.000
19.000
3.000
7.000
14.000
22.000
0.660
4052568424237
8002338 FRC-3/8-D-7-MINI-...
8002338
FRC-3/8-D-7-MINI-MPA
140.000
125.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
0.000
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
204.000
80.000
99.000
120.000
130.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
0.660
4052568424244
8002339 FRC-3/8-D-7-MIDI-...
8002339
FRC-3/8-D-7-MIDI-MPA
140.000
125.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
0.000
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
204.000
80.000
99.000
120.000
130.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
1.440
4052568424251
8002340 FRC-1/2-D-7-MIDI-...
8002340
FRC-1/2-D-7-MIDI-MPA
140.000
125.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
0.000
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
204.000
80.000
99.000
120.000
130.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
1.440
4052568424268
8002341 FRC-3/4-D-7-MIDI-...
8002341
FRC-3/4-D-7-MIDI-MPA
140.000
125.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
0.000
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
204.000
80.000
99.000
120.000
130.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
1.440
4052568424275
8002342 FRC-3/4-D-7-MAXI-...
8002342
FRC-3/4-D-7-MAXI-MPA
162.000
146.000
66.000
107.000
G3/4
31.000
0.000
M36x1.5
50.000
65.000
32.000
22.000
252.000
228.000
90.000
82.000
150.000
111.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
2.390
4052568424282
8002343 FRC-1-D-7-MAXI-MP...
8002343
FRC-1-D-7-MAXI-MPA
182.000
157.000
66.000
107.000
G1
31.000
0.000
M36x1.5
50.000
65.000
40.000
22.000
252.000
228.000
90.000
82.000
150.000
111.000
60.000
15.000
19.000
3.000
8.000
14.000
24.000
2.520
4052568424299
8002344 FRC-1/8-D-7-MINI-...
8002344
FRC-1/8-D-7-MINI-A-MPA
104.000
92.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
0.000
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
169.000
60.000
69.000
100.000
98.000
60.000
15.000
19.000
3.000
7.000
14.000
22.000
0.660
4052568424305
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성