magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LRS - 압력 조절기
Festo
제품
압축 공기 준비
조절기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/regu/lrs_asmtab.prj},{NB=194642 LRS-1/2-D-MIDI},{TNR=194642},{TYP=LRS-1/2-D-MIDI},{INFO=},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=95.000},{D1=G1/2},{D2=50.000},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{D5=39.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=135.000},{L4=99.000},{L5=5.000},{L6=130.000},{L7=60.000},{T1=8.000},{SW1=14.000},{SW2=36.000},{CNSMASSEXACT=1.250},{PPATH=assemblies/lrs_asmtpl.prj},{V=2.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568015244}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
194602 LRS-1/8-D-MINI
194602
LRS-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568153427
194603 LRS-1/8-D-I-MINI
194603
LRS-1/8-D-I-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568153434
194604 LRS-1/8-D-O-MINI
194604
LRS-1/8-D-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.450
4052568015213
194605 LRS-1/8-D-O-I-MINI
194605
LRS-1/8-D-O-I-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.450
4052568153441
194606 LRS-1/8-D-7-MINI
194606
LRS-1/8-D-7-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.520
4052568153458
194607 LRS-1/8-D-7-I-MINI
194607
LRS-1/8-D-7-I-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568153465
194608 LRS-1/8-D-7-O-MINI
194608
LRS-1/8-D-7-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.470
4052568153472
194609 LRS-1/8-D-7-O-I-MI...
194609
LRS-1/8-D-7-O-I-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.450
4052568153489
194610 LRS-1/4-D-MINI
194610
LRS-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568153496
194611 LRS-1/4-D-I-MINI
194611
LRS-1/4-D-I-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568153502
194612 LRS-1/4-D-O-MINI
194612
LRS-1/4-D-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.450
4052568153519
194613 LRS-1/4-D-O-I-MINI
194613
LRS-1/4-D-O-I-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.450
4052568153526
194614 LRS-1/4-D-7-MINI
194614
LRS-1/4-D-7-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.520
4052568015220
194615 LRS-1/4-D-7-I-MINI
194615
LRS-1/4-D-7-I-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568153533
194616 LRS-1/4-D-7-O-MINI
194616
LRS-1/4-D-7-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.470
4052568153540
194617 LRS-1/4-D-7-O-I-MI...
194617
LRS-1/4-D-7-O-I-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.450
4052568153557
194618 LRS-3/8-D-MINI
194618
LRS-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568153564
194619 LRS-3/8-D-I-MINI
194619
LRS-3/8-D-I-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568153571
194620 LRS-3/8-D-O-MINI
194620
LRS-3/8-D-O-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.450
4052568153588
194621 LRS-3/8-D-O-I-MINI
194621
LRS-3/8-D-O-I-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.450
4052568153595
194622 LRS-3/8-D-7-MINI
194622
LRS-3/8-D-7-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.520
4052568153601
194623 LRS-3/8-D-7-I-MINI
194623
LRS-3/8-D-7-I-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568153618
194624 LRS-3/8-D-7-O-MINI
194624
LRS-3/8-D-7-O-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.470
4052568153625
194625 LRS-3/8-D-7-O-I-MI...
194625
LRS-3/8-D-7-O-I-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.450
4052568153632
194626 LRS-1/4-D-MIDI
194626
LRS-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/4
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
1.250
4052568153649
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성