magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DPA - 압력 부스터
Festo
제품
압축 공기 준비
압력 증폭기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/press_amp/dpa_asmtab.prj},{NB=549397 DPA-63-D},{TNR=549397},{TYP=DPA-63-D},{B1=0},{B2=0.0},{B3=0},{B4=0},{B5=0},{D1=0.0},{D2=0},{EE=0.0},{EEP=0.000},{KDREE=0.000},{H1=0.0},{H2=0},{H3=0},{H4=0},{H5=0.0},{H6=0},{H7=0.0},{L1=0},{L2=0.0},{L3=0.0},{L4=0},{L5=0},{L6=0},{L7=0},{VERS=4.000},{CNSMASSEXACT=6.000},{GTIN=4052568190460}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
537273 DPA-40-10
537273
DPA-40-10
0
0.0
0
0
0
-
0
-
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
1.500
4052568006990
537274 DPA-40-16
537274
DPA-40-16
0
0.0
0
0
0
-
0
-
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
1.500
4052568172565
549396 DPA-40-D
549396
DPA-40-D
0
0.0
0
0
0
-
0
-
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
1.500
4052568007430
184518 DPA-63-10
184518
DPA-63-10
187
92.5
62
70
78
M10
41
G3/8
169.0
88
62
62
17.5
60
56.5
289
122.0
160.5
40
19
343
27
6.000
4052568014476
193392 DPA-63-16
193392
DPA-63-16
187
92.5
62
70
78
M10
41
G3/8
169.0
88
62
62
17.5
60
56.5
289
122.0
160.5
40
19
343
27
6.000
4052568015145
549397 DPA-63-D
549397
DPA-63-D
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
6.000
4052568190460
184519 DPA-100-10
184519
DPA-100-10
244
133.0
103
102
106
M10
41
G1/2
243.5
128
103
71
27.0
73
81.0
367
145.5
175.0
55
11
433
33
13.000
4052568004941
188399 DPA-100-16
188399
DPA-100-16
244
133.0
103
102
106
M10
41
G1/2
243.5
128
103
71
27.0
73
81.0
367
145.5
175.0
55
11
433
33
13.000
4052568149529
549398 DPA-100-D
549398
DPA-100-D
0
0.0
0
0
0
-
0
-
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
13.000
4052568190477
549399 DPA-63-10-A
549399
DPA-63-10-A
187
92.5
62
70
78
M10
41
G3/8
169.0
88
62
62
17.5
60
56.5
289
122.0
160.5
40
19
343
27
6.000
4052568190484
549400 DPA-63-16-A
549400
DPA-63-16-A
187
92.5
62
70
78
M10
41
G3/8
169.0
88
62
62
17.5
60
56.5
289
122.0
160.5
40
19
343
27
6.000
4052568190491
549401 DPA-100-10-A
549401
DPA-100-10-A
244
133.0
103
102
106
M10
41
G1/2
243.5
128
103
71
27.0
73
81.0
367
145.5
175.0
55
11
433
33
13.000
4052568190507
549402 DPA-100-16-A
549402
DPA-100-16-A
244
133.0
103
102
106
M10
41
G1/2
243.5
128
103
71
27.0
73
81.0
367
145.5
175.0
55
11
433
33
13.000
4052568190514
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성