magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBC P - 볼 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzbc/vzbc.prj},{NB=1692209 VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T},{TNR=1692209},{TYP=VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T},{INFO=},{WA=V4},{DN=100},{PN=16},{A=96.0},{B=96.0},{D1=220},{D2=9.0},{D3=10.5},{D4=70},{D5=102},{SD=102.000},{D6=180},{D7=M16x2},{D7NDM=16},{D7P=2.00},{AZ=8},{H1=132.0},{H2=12.6},{H3=16.000},{H4=0},{L=152.0},{SW=17},{L1=2.000},{L2=18.000},{L3=43.000},{R1=70.000},{R2=68.000},{R3=10.000},{H5=91.560},{H6=105.000},{L4=30.000},{L5=94.000},{D8=55.000},{D9=50.000},{R4=11.110},{H7=129.400},{SW2=105.000},{L6=3.000},{D10=0.000},{D11=0.000},{H8=0.000},{L7=0.000},{L8=94.000},{H9=5.000},{L9=30.000},{H10=12.500},{H11=1.000},{CNSMASSEXACT=20.6000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568245108}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
공칭 사이즈
[mm]
PN
Pressure stage
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
SD
[mm]
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1692198 VZBC-15-FF-40-22-...
1692198
VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4...
15
40
43.5
43.5
95
6.0
5.5
36
42
36.000
65
M12x1.75
60.0
6.3
9.500
5
40.0
9
1.5000
4052568245023
1692200 VZBC-20-FF-40-22-...
1692200
VZBC-20-FF-40-22-F0304-V4...
20
40
43.5
43.5
105
6.0
5.5
36
42
36.000
75
M12x1.75
64.3
7.0
9.000
5
44.0
9
2.1000
4052568245030
1692201 VZBC-25-FF-40-22-...
1692201
VZBC-25-FF-40-22-F0405-V4...
25
40
48.5
48.5
115
5.5
7.0
42
50
50.000
85
M12x1.75
64.6
7.0
10.500
5
53.0
11
2.6000
4052568245047
1692202 VZBC-32-FF-40-22-...
1692202
VZBC-32-FF-40-22-F0405-V4...
32
40
48.5
49.5
140
5.5
7.0
42
50
50.000
100
M16x2
69.0
7.0
10.000
0
58.4
11
3.7000
4052568245054
1692204 VZBC-40-FF-40-22-...
1692204
VZBC-40-FF-40-22-F0507-V4...
40
40
70.0
62.0
150
7.0
8.5
50
70
70.000
110
M16x2
76.3
7.2
14.500
0
62.0
14
4.4000
4052568245061
1692206 VZBC-50-FF-40-22-...
1692206
VZBC-50-FF-40-22-F0507-V4...
50
40
70.0
70.0
165
7.0
8.5
50
70
70.000
125
M16x2
85.5
7.2
14.500
0
78.0
14
6.2000
4052568245078
1692207 VZBC-65-FF-16-22-...
1692207
VZBC-65-FF-16-22-F07-V4V4...
65
16
70.0
70.0
185
0.0
9.0
0
70
70.000
145
M16x2
105.0
10.6
14.000
0
100.0
17
10.0000
4052568245085
1692208 VZBC-80-FF-16-22-...
1692208
VZBC-80-FF-16-22-F07-V4V4...
80
16
70.0
70.0
200
0.0
9.0
0
70
70.000
160
M16x2
123.0
10.6
17.500
0
120.0
17
14.4000
4052568245092
1692209 VZBC-100-FF-16-22...
1692209
VZBC-100-FF-16-22-F0710-V...
100
16
96.0
96.0
220
9.0
10.5
70
102
102.000
180
M16x2
132.0
12.6
16.000
0
152.0
17
20.6000
4052568245108
559740 VZBC-15-FF-40-22-F...
559740
VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4...
15
40
43.5
43.5
95
6.0
5.5
36
42
36.000
65
M12x1.75
60.0
6.3
8.000
5
40.0
9
1.5000
559741 VZBC-20-FF-40-22-F...
559741
VZBC-20-FF-40-22-F0304-V4...
20
40
43.5
43.5
105
6.0
5.5
36
42
36.000
75
M12x1.75
64.3
7.0
11.000
5
44.0
9
2.1000
559742 VZBC-25-FF-40-22-F...
559742
VZBC-25-FF-40-22-F0405-V4...
25
40
48.5
48.5
115
5.5
7.0
42
50
50.000
85
M12x1.75
64.6
7.0
11.000
5
53.0
11
2.6000
559743 VZBC-32-FF-40-22-F...
559743
VZBC-32-FF-40-22-F0405-V4...
32
40
48.5
48.5
135
5.5
7.0
42
50
50.000
100
M16x2
70.2
7.0
11.000
0
58.4
11
3.7000
559744 VZBC-40-FF-40-22-F...
559744
VZBC-40-FF-40-22-F0507-V4...
40
40
70.0
62.0
145
7.0
8.5
50
70
70.000
110
M16x2
76.3
7.2
17.000
0
62.0
14
4.4000
559745 VZBC-50-FF-40-22-F...
559745
VZBC-50-FF-40-22-F0507-V4...
50
40
70.0
70.0
155
7.0
8.5
50
70
70.000
125
M16x2
85.5
7.2
15.000
0
78.0
14
6.2000
559746 VZBC-65-FF-16-22-F...
559746
VZBC-65-FF-16-22-F07-V4-S...
65
16
93.0
70.0
185
0.0
9.0
0
70
70.000
145
M16x2
105.0
10.6
14.000
0
100.0
17
10.0000
559747 VZBC-80-FF-16-22-F...
559747
VZBC-80-FF-16-22-F07-V4-S...
80
16
93.0
70.0
200
0.0
9.0
0
70
70.000
160
M16x2
123.0
10.6
18.000
0
120.0
17
14.4000
559748 VZBC-100-FF-16-22-...
559748
VZBC-100-FF-16-22-F0710-V...
100
16
107.0
96.0
220
9.0
10.5
70
102
102.000
180
M16x2
132.0
12.6
15.000
0
152.0
17
20.6000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성