magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABS - 서브-베이스
Festo
제품 (A - Z)
V
VABS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vabs/vabs.prj},{NB=555640 VABS-S2-2S-G12-R3},{TNR=555640},{TYP=VABS-S2-2S-G12-R3},{INFO=},{VERS=9},{VERS2=0},{VERS3=0},{A=G1/2},{B=15.500},{C=G1/8},{D=8.000},{E=-},{G=G1/8},{CNSMASSEXACT=0.815},{EOLDATE=},{GTIN=4052568096250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
나사산
ⁿ/ₐ
B
길이
[mm]
C
나사산
ⁿ/ₐ
D
길이
[mm]
E
나사산
ⁿ/ₐ
G
나사산
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
537518 VABS-B6-PB-Q-B
537518
VABS-B6-PB-Q-B
G1/4
0.000
-
0.000
-
-
0.022
4052568049409
537519 VABS-B6-PB-Q
537519
VABS-B6-PB-Q
G1/4
0.000
M5
0.000
-
M5
0.022
4052568049416
539723 VABS-S4-2S-G18-K2
539723
VABS-S4-2S-G18-K2
G1/8
9.000
M5
5.500
M20x1.5
M5
0.192
4052568090098
539724 VABS-S4-2S-N18-K2
539724
VABS-S4-2S-N18-K2
1/8 NPT
7.900
10-32 UNF-2B
6.000
1/2 NPT
10-32 UNF-2B
0.192
4052568090104
539725 VABS-S4-1S-G14-K2
539725
VABS-S4-1S-G14-K2
G1/4
13.000
G1/8
9.000
M20x1.5
G1/8
0.302
4052568090111
539726 VABS-S4-1S-N14-K2
539726
VABS-S4-1S-N14-K2
1/4 NPT
11.000
1/8 NPT
7.900
1/2 NPT
1/8 NPT
0.302
4052568090128
541063 VABS-S4-1S-G14-R3
541063
VABS-S4-1S-G14-R3
G1/4
13.000
G1/8
9.000
-
G1/8
0.302
4052568090593
541064 VABS-S4-2S-G18-R3
541064
VABS-S4-2S-G18-R3
G1/8
9.000
M5
5.500
-
M5
0.192
4052568090609
541065 VABS-S4-1S-G14-B-K...
541065
VABS-S4-1S-G14-B-K2
G1/4
13.000
G1/8
9.000
M20x1.5
-
0.302
4052568090616
541066 VABS-S4-1S-N14-B-K...
541066
VABS-S4-1S-N14-B-K2
1/4 NPT
11.000
1/8 NPT
7.900
1/2 NPT
-
0.302
4052568090623
541067 VABS-S4-2S-G18-B-K...
541067
VABS-S4-2S-G18-B-K2
G1/8
9.000
M5
5.500
M20x1.5
-
0.192
4052568090630
541068 VABS-S4-2S-N18-B-K...
541068
VABS-S4-2S-N18-B-K2
1/8 NPT
7.900
10-32 UNF-2B
6.000
1/2 NPT
-
0.192
4052568090647
541069 VABS-S4-1S-G14-B-R...
541069
VABS-S4-1S-G14-B-R3
G1/4
13.000
G1/8
9.000
-
-
0.302
4052568090654
541070 VABS-S4-2S-G18-B-R...
541070
VABS-S4-2S-G18-B-R3
G1/8
9.000
M5
5.500
-
-
0.192
4052568090661
546099 VABS-S2-1S-G38-K1
546099
VABS-S2-1S-G38-K1
G3/8
12.000
G1/8
8.000
M20x1.5
G1/8
0.364
4052568092092
546100 VABS-S2-1S-N38-K1
546100
VABS-S2-1S-N38-K1
3/8 NPT
10.300
1/8 NPT
6.900
1/2 NPT
1/8 NPT
0.364
4052568092108
546101 VABS-S2-1S-G38-R3
546101
VABS-S2-1S-G38-R3
G3/8
12.000
G1/8
8.000
-
G1/8
0.386
4052568092115
546102 VABS-S2-1S-G38-B-K...
546102
VABS-S2-1S-G38-B-K1
G3/8
12.000
G1/8
8.000
M20x1.5
-
0.364
4052568092122
546103 VABS-S2-1S-N38-B-K...
546103
VABS-S2-1S-N38-B-K1
3/8 NPT
10.300
1/8 NPT
6.900
1/2 NPT
-
0.364
4052568092139
546104 VABS-S2-1S-G38-B-R...
546104
VABS-S2-1S-G38-B-R3
G3/8
12.000
G1/8
8.000
-
-
0.386
4052568092146
546760 VABS-S2-1S-G38-C1
546760
VABS-S2-1S-G38-C1
G3/8
12.000
G1/8
8.000
M20x1.5
G1/8
0.371
4052568092481
546761 VABS-S2-1S-N38-C1
546761
VABS-S2-1S-N38-C1
3/8 NPT
10.300
1/8 NPT
6.900
1/2 NPT
1/8 NPT
0.371
4052568092498
546762 VABS-S2-1S-G38-B-C...
546762
VABS-S2-1S-G38-B-C1
G3/8
12.000
G1/8
8.000
M20x1.5
-
0.371
4052568092504
546763 VABS-S2-1S-N38-B-C...
546763
VABS-S2-1S-N38-B-C1
3/8 NPT
10.300
1/8 NPT
6.900
1/2 NPT
-
0.371
4052568092511
555636 VABS-S2-2S-G12-K1
555636
VABS-S2-2S-G12-K1
G1/2
15.500
G1/8
8.000
M20x1.5
G1/8
0.815
4052568096212
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성