magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABD - 씰링 부품 및 분리기
Festo
제품 (A - Z)
V
VABD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vabd/vabd.prj},{NB=1906787 VABD-P1-10X5},{TNR=1906787},{TYP=VABD-P1-10X5},{INFO=},{D=0.000},{D1=-},{D2=0.000},{L=0.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{SW=0.000},{CNSMASSEXACT=0.0000},{DN1=0.000},{VERS=12},{VERS2=0},{EOLDATE=},{D01=0.000},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
539227 VABD-S6-1-P1-C
539227
VABD-S6-1-P1-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0430
4052568049959
539228 VABD-S6-1-P3-C
539228
VABD-S6-1-P3-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0570
4052568007096
539229 VABD-S6-1-P2-C
539229
VABD-S6-1-P2-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0540
4052568049966
537515 VABD-B6-14-P-C
537515
VABD-B6-14-P-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0200
4052568088330
537516 VABD-B6-12-P-C
537516
VABD-B6-12-P-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0200
4052568088347
547713 VABD-S4-E-C
547713
VABD-S4-E-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000
4052568007386
668436 VABD-S6-10-C
668436
VABD-S6-10-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000
569994 VABD-6-B
569994
VABD-6-B
6.000
-
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0070
4052568058074
569995 VABD-8-B
569995
VABD-8-B
8.000
-
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0080
4052568058081
569996 VABD-10-B
569996
VABD-10-B
10.000
-
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0100
4052568058098
569997 VABD-12-B
569997
VABD-12-B
12.000
-
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0130
4052568260194
574483 VABD-14-B
574483
VABD-14-B
14.000
-
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0160
4052568103439
8168590 VABD-14-B-F1A
8168590
VABD-14-B-F1A
14.000
-
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0160
4052568617806
8022483 VABD-17.5-B
8022483
VABD-17.5-B
17.500
-
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0300
4052568278175
8022484 VABD-22.7-B
8022484
VABD-22.7-B
22.700
-
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0470
4052568278182
570872 VABD-4.2-B
570872
VABD-4.2-B
4.000
-
0.000
8.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0060
4052568058647
563400 VABD-D3-SN-G14
563400
VABD-D3-SN-G14
20.500
G 1/4
21.000
28.500
0.000
0.000
18.500
0.000
0.0000
4052568056841
1906787 VABD-P1-10X5
1906787
VABD-P1-10X5
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000
1877936 VABD-C8-P1
1877936
VABD-C8-P1
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0100
4052568108267
3535104 VABD-D3-SN-N12
3535104
VABD-D3-SN-N12
0.000
1/2 NPT
29.000
38.000
0.000
0.000
15.000
0.000
0.0000
4052568270216
8034612 VABD-S6-1-P6-C
8034612
VABD-S6-1-P6-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0570
4052568429249
573191 VABD-S6-1-P7-C
573191
VABD-S6-1-P7-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0400
4052568376192
8060483 VABD-S6-1-P8-C
8060483
VABD-S6-1-P8-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0430
4052568435684
8029438 VABD-S1-1-P1-C
8029438
VABD-S1-1-P1-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0600
4052568428273
8029439 VABD-S1-1-P2-C
8029439
VABD-S1-1-P2-C
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0700
4052568428280
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성