magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSYLV-G - Y-원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSYLV
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsylv/qsylv_g.prj},{NB=186210 QSYLV-G1/4-8},{TNR=186210},{TYP=QSYLV-G1/4-8},{D1=G1/4},{NENN=4.700},{D2=8.000},{B1=14.000},{D5=14.400},{D6=3.200},{H1=28.400},{H2=5.600},{H3=16.400},{L1=30.900},{L2=14.000},{SW=19.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.0480},{D1N=13.157},{GB=1.900},{GD=17.000},{D8=22.000},{Z=13.800},{GTIN=4052568040147}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
B1
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186209 QSYLV-G1/8-6
186209
QSYLV-G1/8-6
G1/8
3.500
6.000
12.000
12.400
3.200
26.200
5.100
15.200
27.500
12.000
17.000
17.000
0.0310
4052568040130
186210 QSYLV-G1/4-8
186210
QSYLV-G1/4-8
G1/4
4.700
8.000
14.000
14.400
3.200
28.400
5.600
16.400
30.900
14.000
19.000
18.100
0.0480
4052568040147
186211 QSYLV-G3/8-10
186211
QSYLV-G3/8-10
G3/8
5.200
10.000
17.000
17.600
4.200
33.400
6.600
19.400
34.000
15.500
21.000
20.200
0.0730
4052568040154
186212 QSYLV-G1/2-12
186212
QSYLV-G1/2-12
G1/2
7.000
12.000
20.000
21.000
4.200
37.400
7.600
21.900
38.900
18.500
27.000
23.400
0.1230
4052568040161
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성