magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LRS (CN) - 압력 조절기
Festo
제품 (A - Z)
L
LRS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lrs/lrs_cn_asmtab.prj},{NB=8037013 LRS-1/8-D-MINI-MPA},{TNR=8037013},{TYP=LRS-1/8-D-MINI-MPA},{B1=64.000},{B2=52.000},{B3=40.000},{B4=76.000},{D1=G1/8},{D2=31.500},{D3=M4},{D4=M36x1.5},{D5=41.000},{H1=20.000},{H2=11.000},{L1=124.500},{L4=68.000},{L5=3.000},{L6=98.000},{L7=60.000},{T1=7.000},{SW1=14.000},{SW2=17.000},{CNSMASSEXACT=0.500},{PPATH=assemblies/lrs_asmtpl.prj},{V=2.000},{GTIN=4052568430238}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8002400 LRS-1/8-D-I-MINI-...
8002400
LRS-1/8-D-I-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
96.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568424862
8037013 LRS-1/8-D-MINI-MP...
8037013
LRS-1/8-D-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.500
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
124.500
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568430238
8037014 LRS-1/8-D-7-I-MIN...
8037014
LRS-1/8-D-7-I-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.500
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
124.500
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568430245
8037015 LRS-1/4-D-7-MINI-...
8037015
LRS-1/4-D-7-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.500
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
124.500
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.520
4052568430252
8037016 LRS-1/4-D-7-I-MIN...
8037016
LRS-1/4-D-7-I-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.500
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
124.500
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.500
4052568430269
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성