magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LFMA - 마이크로 필터
Festo
제품 (A - Z)
L
LFMA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lfma/lfma_asmtab.prj},{NB=532844 LFMA-1/4-D-MINI-DA},{TNR=532844},{TYP=LFMA-1/4-D-MINI-DA},{INFO=},{V=2.000},{B1=64.000},{B2=52.000},{B3=40.000},{B4=30.000},{B5=0.000},{D1=G1/4},{D2=0.000},{D3=M4},{D6=38.000},{H1=20.000},{H2=11.000},{L1=173.000},{L2=124.000},{L3=60.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=7.000},{T2=0.000},{SW2=22.000},{CNSMASSEXACT=0.368},{PPATH=assemblies/lfma_asmtpl.prj},{EOLDATE=},{GTIN=4052568086350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
192563 LFMA-D-MINI
192563
LFMA-D-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
38.000
0.000
0.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
0.000
10.000
22.000
0.250
4052568014964
192564 LFMA-D-MIDI
192564
LFMA-D-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.650
4052568152321
192565 LFMA-D-MAXI
192565
LFMA-D-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
1.200
4052568152338
192566 LFMA-D-MINI-A
192566
LFMA-D-MINI-A
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
38.000
0.000
0.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
0.000
10.000
22.000
0.250
4052568152345
192567 LFMA-D-MIDI-A
192567
LFMA-D-MIDI-A
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.650
4052568014971
192568 LFMA-D-MAXI-A
192568
LFMA-D-MAXI-A
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
1.200
4052568152352
162642 LFMA-1/8-D-MINI
162642
LFMA-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568072384
162643 LFMA-1/4-D-MINI
162643
LFMA-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568012588
162644 LFMA-3/8-D-MINI
162644
LFMA-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568072391
186469 LFMA-1/4-D-MIDI
186469
LFMA-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568146726
162645 LFMA-3/8-D-MIDI
162645
LFMA-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131852
162646 LFMA-1/2-D-MIDI
162646
LFMA-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131869
162647 LFMA-3/4-D-MIDI
162647
LFMA-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131876
186476 LFMA-1/2-D-MAXI
186476
LFMA-1/2-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568146795
162648 LFMA-3/4-D-MAXI
162648
LFMA-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G3/4
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568131883
162649 LFMA-1-D-MAXI
162649
LFMA-1-D-MAXI
116.000
91.000
66.000
46.000
0.000
G 1
0.000
M5
65.000
40.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568131890
162650 LFMA-1/8-D-MINI-A
162650
LFMA-1/8-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568131906
162651 LFMA-1/4-D-MINI-A
162651
LFMA-1/4-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568131913
162652 LFMA-3/8-D-MINI-A
162652
LFMA-3/8-D-MINI-A
70.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568131920
186470 LFMA-1/4-D-MIDI-A
186470
LFMA-1/4-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568146733
162653 LFMA-3/8-D-MIDI-A
162653
LFMA-3/8-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131937
162654 LFMA-1/2-D-MIDI-A
162654
LFMA-1/2-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568012595
162655 LFMA-3/4-D-MIDI-A
162655
LFMA-3/4-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131944
186475 LFMA-1/2-D-MAXI-A
186475
LFMA-1/2-D-MAXI-A
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568146788
162656 LFMA-3/4-D-MAXI-A
162656
LFMA-3/4-D-MAXI-A
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G3/4
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568131951
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성