magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
H - 기계적 및 수동 작동형 방향 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
H
H
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/h/h_asmtab.prj},{NB=3671 H-M5---(0)},{TNR=3671},{TYP=H-M5},{INFO=},{ROT=0},{VERS=4.000},{D1=0.000},{D2=0.000},{L=0.000},{A=20.000},{B=4.000},{C=7.000},{D=M 5},{E=0.000},{DP=5.000},{KDRP=4.134},{SW=11.000},{NW=2.200},{ROT1=[0:0]},{H=0.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{PPATH=assemblies/h_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.0000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568008437}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
나사산
ⁿ/ₐ
E
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
NW
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
3324 H-1/8-A/I
3324
H-1/8-A/I
0.000
0.000
0.000
28.500
7.500
6.500
G 1/8
0.000
13.000
4.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0210
4052568000387
8987 H-3-1/4-B
8987
H-3-1/4-B
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.3200
4052568111304
8995 H-5-1/4-B
8995
H-5-1/4-B
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.5100
4052568111359
4577 H-5/3-1/4
4577
H-5/3-1/4
5.500
0.000
0.000
87.000
16.500
27.000
G 1/4
75.000
0.000
0.000
156.000
93.000
50.000
31.000
16.000
6.000
38.000
23.500
5.000
50.000
0.000
1.0600
4052568110574
4920 H-5/3-1/2
4920
H-5/3-1/2
6.600
11.000
0.000
113.000
22.500
34.000
G 1/2
100.000
0.000
0.000
186.000
123.000
52.000
44.000
22.000
6.500
62.000
34.500
6.500
75.000
50.000
0.0000
4052568110642
3671 H-M5
3671
H-M5
0.000
0.000
0.000
20.000
4.000
7.000
M 5
0.000
11.000
2.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000
4052568008437
153462 H-QS-4
153462
H-QS-4
4.000
9.000
34.800
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
1.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0053
4052568011390
153463 H-QS-6
153463
H-QS-6
6.000
12.000
38.800
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
2.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0100
4052568011406
153464 H-QS-8
153464
H-QS-8
8.000
15.000
54.900
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
4.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0210
4052568011413
153465 H-QS-10
153465
H-QS-10
10.000
25.000
73.400
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
6.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0630
4052568011420
153466 H-QS-12
153466
H-QS-12
12.000
25.000
78.600
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
7.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0690
4052568070717
7334 H-4/3-M5
7334
H-4/3-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M5
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000
4052568111038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성