magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
GRO - 유량 제어
Festo
제품 (A - Z)
G
GRO
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/g/gro/gro.prj},{NB=193972 GRO-QS-4},{TNR=193972},{TYP=GRO-QS-4},{INFO=},{VERS=3.000},{D=4},{DP=4.000},{KDRDP=0.000},{D1=M 10x1},{D1P=10.000},{KDR1P=8.917},{D2=7.900},{SW=13.000},{B=14.000},{L=42.400},{L1=18.000},{H=15.700},{H1=5.550},{H2=12.200},{H3=3.200},{H4=24.900},{H5=35.000},{H6=41.500},{H7=0.000},{H8=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{L2=36.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{B3=9.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{L5=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{EOLDATE=},{T1=0.000},{T2=0.000},{L6=0.000},{T3=0.000},{CNSMASSEXACT=0.012},{GTIN=4052568044190}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트
ⁿ/ₐ
D1
나사산
[mm]
D2
직경
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
B
폭
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
H
높이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
H7
높이
[mm]
H8
높이
[mm]
B1
길이
[mm]
B2
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
L5
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2109 GRO-1/4
2109
GRO-1/4
0
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.080
4052568000103
151214 GRO-M5-B
151214
GRO-M5-B
M 5
M 10x1
8.400
13.000
14.000
26.000
18.000
16.000
7.000
4.700
12.500
3.200
25.200
40.300
36.200
4.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.019
4052568069940
151216 GRO-1/8-B
151216
GRO-1/8-B
G 1/8
M 12x1
10.400
14.000
16.000
32.000
24.000
22.000
9.200
9.000
17.500
2.800
30.500
45.200
41.100
4.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.031
4052568069957
193971 GRO-QS-3
193971
GRO-QS-3
3
M 10x1
7.900
13.000
14.000
41.800
18.000
15.700
5.550
12.200
3.200
24.900
35.000
41.500
0.000
0.000
0.000
0.000
36.000
0.000
0.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.012
4052568044183
193972 GRO-QS-4
193972
GRO-QS-4
4
M 10x1
7.900
13.000
14.000
42.400
18.000
15.700
5.550
12.200
3.200
24.900
35.000
41.500
0.000
0.000
0.000
0.000
36.000
0.000
0.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.012
4052568044190
193973 GRO-QS-6
193973
GRO-QS-6
6
M 12x1
7.900
14.000
16.000
51.600
24.000
21.300
8.400
17.300
2.800
30.100
40.000
46.000
0.000
0.000
0.000
0.000
43.000
0.000
0.000
14.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.022
4052568015206
151707 GRO-ZP-3-ISO-B
151707
GRO-ZP-3-ISO-B
0
M 8
0.000
0.000
0.000
0.000
132.000
0.000
33.000
12.000
16.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
48.000
64.000
32.000
7.000
7.950
11.900
2.000
11.500
2.000
45.000
4.000
9.200
0.000
4052568117115
119674 GRO-ZP-3-ISO
119674
GRO-ZP-3-ISO
0
M 8
0.000
0.000
0.000
0.000
132.000
0.000
33.000
12.000
16.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
48.000
64.000
32.000
7.000
7.950
11.900
2.000
11.500
2.000
45.000
4.000
9.200
0.000
4052568116101
151705 GRO-ZP-1-ISO-B
151705
GRO-ZP-1-ISO-B
0
M 5
0.000
0.000
0.000
0.000
77.000
0.000
25.000
6.500
12.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
42.000
28.000
36.000
18.000
6.000
3.000
9.000
3.000
9.000
1.500
26.500
3.000
4.500
0.230
151706 GRO-ZP-2-ISO-B
151706
GRO-ZP-2-ISO-B
0
M 6
0.000
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
29.000
9.500
14.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
54.000
38.000
48.000
24.000
6.300
5.000
10.000
2.500
10.000
1.500
34.000
3.000
6.800
0.440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성