magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DRQD B standard - 반-회전 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DRQD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/drqd/drqd_b_standard_asmtab.prj},{NB=563352 DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW---(0)},{TNR=563352},{TYP=DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW},{INFO=2018-12-31},{APR=B},{DWX=180},{ROT=0},{END=YSRJ},{PS=A},{AN=AR},{RV=FW},{VERS=2},{B1=51.000},{B6=29.800},{B7=36.000},{B8=50.500},{B9=23.000},{B10=20.000},{B11=6.900},{B12=9.000},{D5=M 6},{D6=9.000},{D7=M 5},{D8=10.000},{D9=5.300},{D10=M 6},{D11=9.000},{D12=0.000},{EE=G 1/8},{H1=79.000},{H2=22.500},{H3=0.000},{L190=114.800},{L1180=155.600},{L1360=237.400},{L3=13.000},{L6=11.800},{L7=70.100},{KDM=32},{L8=80.000},{L13=68.200},{L14=15.500},{L15=31.500},{N1=6.000},{T3=5.000},{T4=6.000},{T5=14.000},{T6=2.000},{T7=2.000},{T8=2.000},{SW5=4.000},{EOLDATE=31.12.2018},{GTIN=4052568210731}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DRRD - 반-회전 드라이브
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
ⁿ/ₐ
D11
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
ⁿ/ₐ
L5
[mm]
L6
Position PPV
[mm]
L7
Position YSRJ
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
SW6
[mm]
SW7
[mm]
SW8
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
563337 DRQD-B-16-180-YSRJ...
563337
DRQD-B-16-180-YSRJ-A-AL-F...
30.000
6.500
6.000
0.000
0.000
14.800
22.000
34.000
25.000
14.000
9
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
50.000
93.000
46.500
10.000
0.000
20.800
5.700
28.200
60.000
0.000
0.000
5.300
0.000
0.000
0.000
3.000
1.600
3.500
5.000
10.000
2.000
2.000
1.400
0.000
9.000
13.000
17.000
0.000
0.000
0.000
0.648
4052568210625
563338 DRQD-B-20-180-YSRJ...
563338
DRQD-B-20-180-YSRJ-A-AL-F...
36.000
6.500
6.000
0.000
0.000
19.800
26.000
38.000
28.000
16.000
11
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
56.000
104.800
52.400
10.000
0.000
27.000
7.000
35.900
60.000
0.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
3.000
1.600
3.500
5.000
12.000
2.000
2.000
1.400
0.000
11.000
15.000
19.000
0.000
0.000
0.000
1.023
4052568210632
563339 DRQD-B-25-180-YSRJ...
563339
DRQD-B-25-180-YSRJ-A-AL-F...
42.000
9.500
9.000
0.000
0.000
24.800
30.000
48.000
34.000
16.000
12
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
M 5
67.000
124.000
62.000
11.000
0.000
33.000
8.900
50.200
60.000
0.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
3.000
2.000
5.000
6.000
12.000
2.000
2.000
2.000
0.000
15.000
19.000
24.000
0.000
0.000
0.000
1.782
4052568210649
563340 DRQD-B-32-180-YSRJ...
563340
DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AL-F...
51.000
9.500
9.000
0.000
0.000
29.800
36.000
58.000
45.000
19.000
14
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
G 1/8
79.000
155.600
77.800
13.000
0.000
39.000
11.800
70.100
80.000
20.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
3.000
2.000
5.000
6.000
14.000
2.000
2.000
2.000
0.000
20.000
27.000
32.000
0.000
0.000
0.000
3.339
4052568210656
563341 DRQD-B-16-180-PPVJ...
563341
DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AL-F...
30.000
6.500
6.000
17.800
4.000
14.800
22.000
34.000
25.000
14.000
9
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
50.000
93.000
46.500
10.000
24.000
0.000
5.700
28.200
60.000
0.000
7.600
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
1.600
3.500
5.000
10.000
2.000
2.000
1.400
4.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.624
4052568210663
563342 DRQD-B-20-180-PPVJ...
563342
DRQD-B-20-180-PPVJ-A-AL-F...
36.000
6.500
6.000
21.800
4.000
19.800
26.000
38.000
28.000
16.000
11
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
56.000
104.800
52.400
10.000
31.500
0.000
7.000
35.900
60.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
1.600
3.500
5.000
12.000
2.000
2.000
1.400
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.003
4052568210670
563343 DRQD-B-25-180-PPVJ...
563343
DRQD-B-25-180-PPVJ-A-AL-F...
42.000
9.500
9.000
24.800
4.000
24.800
30.000
48.000
34.000
16.000
12
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
M 5
67.000
124.000
62.000
11.000
36.500
0.000
8.900
50.200
60.000
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
2.000
5.000
6.000
12.000
2.000
2.000
2.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.699
4052568210687
563344 DRQD-B-32-180-PPVJ...
563344
DRQD-B-32-180-PPVJ-A-AL-F...
51.000
9.500
9.000
29.800
2.000
29.800
36.000
58.000
45.000
19.000
14
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
G 1/8
79.000
155.600
77.800
13.000
39.000
0.000
11.800
70.100
80.000
20.000
13.100
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
2.000
5.000
6.000
14.000
2.000
2.000
2.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.031
4052568210694
563349 DRQD-B-16-180-YSRJ...
563349
DRQD-B-16-180-YSRJ-A-AR-F...
30.000
6.500
6.000
0.000
0.000
14.800
22.000
34.000
25.000
14.000
9
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
50.000
93.000
46.500
10.000
0.000
20.800
5.700
28.200
60.000
0.000
0.000
5.300
0.000
0.000
0.000
3.000
1.600
3.500
5.000
10.000
2.000
2.000
1.400
0.000
9.000
13.000
17.000
0.000
0.000
0.000
0.648
4052568210700
563350 DRQD-B-20-180-YSRJ...
563350
DRQD-B-20-180-YSRJ-A-AR-F...
36.000
6.500
6.000
0.000
0.000
19.800
26.000
38.000
28.000
16.000
11
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
56.000
104.800
52.400
10.000
0.000
27.000
7.000
35.900
60.000
0.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
3.000
1.600
3.500
5.000
12.000
2.000
2.000
1.400
0.000
11.000
15.000
19.000
0.000
0.000
0.000
1.023
4052568210717
563351 DRQD-B-25-180-YSRJ...
563351
DRQD-B-25-180-YSRJ-A-AR-F...
42.000
9.500
9.000
0.000
0.000
24.800
30.000
48.000
34.000
16.000
12
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
M 5
67.000
124.000
62.000
11.000
0.000
33.000
8.900
50.200
60.000
0.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
3.000
2.000
5.000
6.000
12.000
2.000
2.000
2.000
0.000
15.000
19.000
24.000
0.000
0.000
0.000
1.782
4052568210724
563352 DRQD-B-32-180-YSRJ...
563352
DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-F...
51.000
9.500
9.000
0.000
0.000
29.800
36.000
58.000
45.000
19.000
14
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
G 1/8
79.000
155.600
77.800
13.000
0.000
39.000
11.800
70.100
80.000
20.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
3.000
2.000
5.000
6.000
14.000
2.000
2.000
2.000
0.000
20.000
27.000
32.000
0.000
0.000
0.000
3.339
4052568210731
563353 DRQD-B-16-180-PPVJ...
563353
DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AR-F...
30.000
6.500
6.000
17.800
4.000
14.800
22.000
34.000
25.000
14.000
9
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
50.000
93.000
46.500
10.000
24.000
0.000
5.700
28.200
60.000
0.000
7.600
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
1.600
3.500
5.000
10.000
2.000
2.000
1.400
4.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.624
4052568210748
563354 DRQD-B-20-180-PPVJ...
563354
DRQD-B-20-180-PPVJ-A-AR-F...
36.000
6.500
6.000
21.800
4.000
19.800
26.000
38.000
28.000
16.000
11
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
56.000
104.800
52.400
10.000
31.500
0.000
7.000
35.900
60.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
1.600
3.500
5.000
12.000
2.000
2.000
1.400
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.003
4052568210755
563355 DRQD-B-25-180-PPVJ...
563355
DRQD-B-25-180-PPVJ-A-AR-F...
42.000
9.500
9.000
24.800
4.000
24.800
30.000
48.000
34.000
16.000
12
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
M 5
67.000
124.000
62.000
11.000
36.500
0.000
8.900
50.200
60.000
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
2.000
5.000
6.000
12.000
2.000
2.000
2.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.699
4052568210762
563356 DRQD-B-32-180-PPVJ...
563356
DRQD-B-32-180-PPVJ-A-AR-F...
51.000
9.500
9.000
29.800
2.000
29.800
36.000
58.000
45.000
19.000
14
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
G 1/8
79.000
155.600
77.800
13.000
39.000
0.000
11.800
70.100
80.000
20.000
13.100
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
2.000
5.000
6.000
14.000
2.000
2.000
2.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.031
4052568210779
563367 DRQD-B-16-90-PPVJ-...
563367
DRQD-B-16-90-PPVJ-A-AR-FW
30.000
6.500
6.000
17.800
4.000
14.800
22.000
34.000
25.000
14.000
9
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
50.000
71.000
35.500
10.000
24.000
0.000
5.700
28.200
60.000
0.000
7.600
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
1.600
3.500
5.000
10.000
2.000
2.000
1.400
4.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.536
4052568210793
1177954 DRQD-B-16-180-P1J...
1177954
DRQD-B-16-180-P1J-A-AL-FW
30.000
6.500
6.000
0.000
0.000
14.800
22.000
34.000
25.000
14.000
9
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
50.000
93.000
46.500
10.000
0.000
0.000
5.700
28.200
60.000
0.000
0.000
0.000
14.000
41.000
5.800
3.000
1.600
3.500
5.000
10.000
2.000
2.000
1.400
0.000
0.000
0.000
0.000
15.000
4.000
8.000
0.648
4052568228033
1177950 DRQD-B-16-180-P1J...
1177950
DRQD-B-16-180-P1J-A-AR-FW
30.000
6.500
6.000
0.000
0.000
14.800
22.000
34.000
25.000
14.000
9
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
50.000
93.000
46.500
10.000
0.000
0.000
5.700
28.200
60.000
0.000
0.000
0.000
14.000
41.000
5.800
3.000
1.600
3.500
5.000
10.000
2.000
2.000
1.400
0.000
0.000
0.000
0.000
15.000
4.000
8.000
0.648
4052568227999
1177955 DRQD-B-20-180-P1J...
1177955
DRQD-B-20-180-P1J-A-AL-FW
36.000
6.500
6.000
0.000
0.000
19.800
26.000
38.000
28.000
16.000
11
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
56.000
104.800
52.400
10.000
0.000
0.000
7.000
35.900
60.000
0.000
0.000
0.000
13.500
59.500
5.000
3.000
1.600
3.500
5.000
12.000
2.000
2.000
1.400
0.000
0.000
0.000
0.000
17.000
4.000
8.000
1.023
4052568228040
1177951 DRQD-B-20-180-P1J...
1177951
DRQD-B-20-180-P1J-A-AR-FW
36.000
6.500
6.000
0.000
0.000
19.800
26.000
38.000
28.000
16.000
11
M 4
7.000
M 4
8.000
4.200
M 5
9.000
M 5
56.000
104.800
52.400
10.000
0.000
0.000
7.000
35.900
60.000
0.000
0.000
0.000
13.500
59.500
5.000
3.000
1.600
3.500
5.000
12.000
2.000
2.000
1.400
0.000
0.000
0.000
0.000
17.000
4.000
8.000
1.023
4052568228002
1177956 DRQD-B-25-180-P1J...
1177956
DRQD-B-25-180-P1J-A-AL-FW
42.000
9.500
9.000
0.000
0.000
24.800
30.000
48.000
34.000
16.000
12
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
M 5
67.000
124.000
62.000
11.000
0.000
0.000
8.900
50.200
60.000
0.000
0.000
0.000
15.000
61.400
5.000
3.000
2.000
5.000
6.000
12.000
2.000
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
19.000
5.000
10.000
1.676
4052568228057
1177952 DRQD-B-25-180-P1J...
1177952
DRQD-B-25-180-P1J-A-AR-FW
42.000
9.500
9.000
0.000
0.000
24.800
30.000
48.000
34.000
16.000
12
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
M 5
67.000
124.000
62.000
11.000
0.000
0.000
8.900
50.200
60.000
0.000
0.000
0.000
15.000
61.400
5.000
3.000
2.000
5.000
6.000
12.000
2.000
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
19.000
5.000
10.000
1.676
4052568228019
1177957 DRQD-B-32-180-P1J...
1177957
DRQD-B-32-180-P1J-A-AL-FW
51.000
9.500
9.000
0.000
0.000
29.800
36.000
58.000
45.000
19.000
14
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
G 1/8
79.000
155.600
77.800
13.000
0.000
0.000
11.800
70.100
80.000
20.000
0.000
0.000
20.000
60.000
8.000
3.000
2.000
5.000
6.000
14.000
2.000
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
27.000
5.000
10.000
3.032
4052568228064
1177953 DRQD-B-32-180-P1J...
1177953
DRQD-B-32-180-P1J-A-AR-FW
51.000
9.500
9.000
0.000
0.000
29.800
36.000
58.000
45.000
19.000
14
M 6
9.000
M 5
10.000
5.300
M 6
9.000
G 1/8
79.000
155.600
77.800
13.000
0.000
0.000
11.800
70.100
80.000
20.000
0.000
0.000
20.000
60.000
8.000
3.000
2.000
5.000
6.000
14.000
2.000
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
27.000
5.000
10.000
3.032
4052568228026
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성