UMG - ISO - Long male union ISO
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Parallel male unions BSPP and ISO
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/parallel_male_unions_bspp_and_iso/umg_iso.prj},{NB=fbo_umg_AC30M33x200JNBAB},{TOD=30},{THR=M33x200},{A=46},{B=46},{L=51},{LT=44},{I=15},{X=17},{MBN=AC},{MOR=JN},{MCP=BAB},{D1=39.700},{D2=30.000},{D3=28.000},{Y=16.000},{Z=7.000},{D=33.000},{DX=30.546},{D4=30},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
LT
[mm]
I
[mm]
X
[mm]
FBO - UMG AC 6 M10x100 JN...
6
M10x100
17
17
30
25
7
9
FBO - UMG AC 8 M12x100 JN...
8
M12x100
19
22
30
25
7
9
FBO - UMG AC 10 M14x150 J...
10
M14x150
22
22
34
29
9
11
FBO - UMG AC 12 M16x150 J...
12
M16x150
24
24
34
30
9
11
FBO - UMG AC 14 M18x150 J...
14
M18x150
27
27
37
32
11
13
FBO - UMG AC 15 M18x150 J...
15
M18x150
27
27
38
31
11
13
FBO - UMG AC 16 M20x150 J...
16
M20x150
30
27
39
34
11
13
FBO - UMG AC 18 M22x150 J...
18
M22x150
30
32
42
36
12
14
FBO - UMG AC 20 M24x150 J...
20
M24x150
32
36
44
37
12
14
FBO - UMG AC 22 M27x150 J...
22
M27x150
36
36
46
40
14
16
FBO - UMG AC 25 M30x150 J...
25
M30x150
41
41
46
39
14
16
FBO - UMG AC 28 M33x200 J...
28
M33x200
46
46
47
41
15
17
FBO - UMG AC 30 M33x200 J...
30
M33x200
46
46
51
44
15
17
FBO - UMG AC 35 M39x200 J...
35
M39x200
50
50
54
47
16
18
FBO - UMG AC 38 M42x200 J...
38
M42x200
55
60
57
47
16
18
FBO - UMG AC 40 M45x200 J...
40
M45x200
60
60
56
46
16
18
FBO - UMG AC 44.5 M48x200...
44.5
M48x200
65
65
59
50
16
18
FBO - UMG AC 1/8 M14x150 ...
1/8
M14x150
22
22
33
28
9
11
FBO - UMG AC 1/4 M18x150 ...
1/4
M18x150
27
27
37
32
11
13
FBO - UMG AC 3/8 M20x150 ...
3/8
M20x150
30
27
40
34
11
13
FBO - UMG AC 1/2 M24x150 ...
1/2
M24x150
36
36
43
37
12
14
FBO - UMG AC 3/4 M30x150 ...
3/4
M30x150
46
41
46
40
14
16
FBO - UMG AC 1" M39x200 J...
1"
M39x200
50
50
52
45
16
18
FBO - UMG AC 1"1/4 M45x20...
1"1/4
M45x200
65
60
58
49
16
18
FBO - UMG AC 1"1/2 M48x20...
1"1/2
M48x200
70
65
60
51
16
18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UM - BSPP - Parallel male union BSPP
FBO
06.05.2014
T - Equal tees
FBO
06.05.2014
UMI-BSPP - Parallel male union full pass BSPP
FBO
06.05.2014
U - Straight union
FBO
06.05.2014
UM - ISO - Parallel male union ISO
FBO
06.05.2014
CN - Centrifugal pump
CSF Inox
08.06.2023
AUR - Reducing union adaptor
FBO
06.05.2014
PC - Bulkhead union wall
FBO
06.05.2014
AM - BSPP - Parallel male STEM adaptor BSPP
FBO
06.05.2014
EM-BSPP - Parallel male elbow BSPP
FBO
06.05.2014
E - Equal elbow
FBO
06.05.2014
43125 - Straight male adaptor - BSP taper
IMI Norgren
25.04.2024
UMG - BSPP - Long male union BSPP
FBO
06.05.2014
24225 - Straight male adaptor with seal - BSP parallel
IMI Norgren
25.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성