AM - ISO - Parallel male STEM adaptor ISO
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Parallel male STEM adaptors BSPP and ISO
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/parallel_male_stem_adaptors_bspp_and_iso/am_iso.prj},{NB=fbo_am_AC30M33x200JN},{TOD=30},{THR=M33x200},{B=46},{LA=32},{L=58},{I=15},{MBN=AC},{MOR=JN},{D1=26.000},{D2=30.000},{D=33.000},{DX=30.546},{D4=30},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
[mm]
B
[mm]
LA
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
FBO - AM AC 6 M10x100 JN
6
M10x100
17
16
29
7
FBO - AM AC 8 M12x100 JN
8
M12x100
22
18
32
7
FBO - AM AC 10 M14x150 JN
10
M14x150
22
18
34
9
FBO - AM AC 12 M16x150 JN
12
M16x150
24
20
36
9
FBO - AM AC 14 M18x150 JN
14
M18x150
27
20
38
11
FBO - AM AC 15 M18x150 JN
15
M18x150
27
22
40
11
FBO - AM AC 16 M20x150 JN
16
M20x150
27
22
41
11
FBO - AM AC 18 M22x150 JN
18
M22x150
32
24
45
12
FBO - AM AC 20 M24x150 JN
20
M24x150
36
26
47
12
FBO - AM AC 22 M27x150 JN
22
M27x150
36
28
51
14
FBO - AM AC 25 M30x150 JN
25
M30x150
41
30
54
14
FBO - AM AC 28 M33x200 JN
28
M33x200
46
30
56
15
FBO - AM AC 30 M33x200 JN
30
M33x200
46
32
58
15
FBO - AM AC 35 M39x200 JN
35
M39x200
50
34
62
16
FBO - AM AC 38 M42x200 JN
38
M42x200
60
36
68
16
FBO - AM AC 40 M45x200 JN
40
M45x200
60
36
68
16
FBO - AM AC 44.5 M48x200 ...
44.5
M48x200
65
40
72
16
FBO - AM AC 1/8 M14x150 J...
1/8
M14x150
22
18
32
9
FBO - AM AC 1/4 M18x150 J...
1/4
M18x150
27
20
38
11
FBO - AM AC 3/8 M20x150 J...
3/8
M20x150
27
24
43
11
FBO - AM AC 1/2 M24x150 J...
1/2
M24x150
36
26
47
12
FBO - AM AC 3/4 M30x150 J...
3/4
M30x150
41
30
54
14
FBO - AM AC 1" M39x200 JN
1"
M39x200
50
34
62
16
FBO - AM AC 1"1/4 M45x200...
1"1/4
M45x200
60
40
72
16
FBO - AM AC 1"1/2 M48x200...
1"1/2
M48x200
65
42
74
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성