PP - Bridge union - ML 150
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Bridge union - ML 150
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/bridge_union_ml150/pp.prj},{NB=fbo_pp_AC30l150JNBAB},{TOD=30},{D=30.000},{A=46},{C=45.0},{MLE=173},{L1=16.000},{L2=3.000},{L3=32.000},{L4=109.000},{D1=35.000},{D2=42.000},{MBN=AC},{MOR=JN},{MCP=BAB},{INFO=INFO }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
MLE
[mm]
FBO - PP AC 6 Length 150 ...
6
17
20.0
164
FBO - PP AC 8 Length 150 ...
8
19
20.0
164
FBO - PP AC 10 Length 150...
10
22
25.0
167
FBO - PP AC 12 Length 150...
12
24
25.0
168
FBO - PP AC 14 Length 150...
14
27
30.0
168
FBO - PP AC 15 Length 150...
15
27
30.0
167
FBO - PP AC 16 Length 150...
16
30
30.0
169
FBO - PP AC 18 Length 150...
18
30
30.0
169
FBO - PP AC 20 Length 150...
20
32
35.0
170
FBO - PP AC 22 Length 150...
22
36
35.0
173
FBO - PP AC 25 Length 150...
25
41
38.0
171
FBO - PP AC 28 Length 150...
28
46
40.0
172
FBO - PP AC 30 Length 150...
30
46
45.0
173
FBO - PP AC 35 Length 150...
35
50
51.0
178
FBO - PP AC 38 Length 150...
38
55
54.0
176
FBO - PP AC 40 Length 150...
40
60
57.0
176
FBO - PP AC 44.5 Length 1...
44.5
65
63.5
178
FBO - PP AC 1/8 Length 15...
1/8
22
25.0
167
FBO - PP AC 1/4 Length 15...
1/4
27
30.0
168
FBO - PP AC 3/8 Length 15...
3/8
30
30.0
169
FBO - PP AC 1/2 Length 15...
1/2
36
35.0
170
FBO - PP AC 3/4 Length 15...
3/4
46
40.0
170
FBO - PP AC 1" Length 150...
1"
50
51.0
173
FBO - PP AC 1"1/4 Length ...
1"1/4
65
60.3
176
FBO - PP AC 1"1/2 Length ...
1"1/2
70
70.0
176
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성