카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
HIGH PERFORMANCE RIVETS - S-TRIFAR
FAR
BLIND RIVETS
HIGH PERFORMANCE RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/tamp/s_trifar.prj},{NB=574521703(1-0)},{CODE=574521703},{DESC=RIV.ALMG5 S-TRIFAR 5,2X17,5 SCAT FAR},{TIP=trifar},{BM=Aluminium},{NM=Aluminium},{RH=Round},{Z=51},{DD=5.2},{D=11.75},{L=17.5},{K=3.2},{C=3},{VERSION=1},{SSMIN=0.5},{SSMAX=4.0},{SS=0.0},{F=5.5},{A=5.2},{T=2.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
574521703
574521703
RIV.ALMG5 S-TRIFAR 5,2X17...
trifar
5.2x17.5
Aluminium
Aluminium
Round
11.75
3
0.5
4.0
574521903
574521903
RIV.ALMG5 S-TRIFAR 5,2X19...
trifar
5.2x19.2
Aluminium
Aluminium
Round
11.75
3
1.5
5.5
574522203
574522203
RIV.ALMG5 S-TRIFAR 5,2X22...
trifar
5.2x22.2
Aluminium
Aluminium
Round
11.75
3
5.0
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성