카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GAS-..L/S - Straight weld-on fittings
EXMAR
Tube fittings
Weld-on fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/weldable_connection/gas_l_s.prj},{NB=GAS-42L 708.1400.420.20},{TYPE=GAS-42L},{MATNR=708.1400.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{D2=46},{M1=52x2.0},{L1=58.0},{L2=35.0},{L3=16},{SW1=60},{SW2=55},{E=36.0},{KG=585},{X1=0.9},{X2=0.500},{X3=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
GAS-06L 708.1400.060.20
GAS-06L
708.1400.060.20
L
500
6
10
12x1.5
29.0
14.0
7
14
12
4.0
25
GAS-08L 708.1400.080.20
GAS-08L
708.1400.080.20
L
500
8
12
14x1.5
31.0
16.0
8
17
14
6.0
36
GAS-10L 708.1400.100.20
GAS-10L
708.1400.100.20
L
500
10
14
16x1.5
33.0
18.0
8
19
17
8.0
47
GAS-12L 708.1400.120.20
GAS-12L
708.1400.120.20
L
400
12
16
18x1.5
33.0
18.0
8
22
19
10.0
55
GAS-15L 708.1400.150.20
GAS-15L
708.1400.150.20
L
400
15
19
22x1.5
37.0
22.0
10
27
22
12.0
90
GAS-18L 708.1400.180.20
GAS-18L
708.1400.180.20
L
400
18
22
26x1.5
40.0
23.5
10
32
27
15.0
130
GAS-22L 708.1400.220.20
GAS-22L
708.1400.220.20
L
250
22
27
30x2.0
45.0
28.5
12
36
32
19.0
190
GAS-28L 708.1400.280.20
GAS-28L
708.1400.280.20
L
250
28
32
36x2.0
47.0
30.5
12
41
41
24.0
270
GAS-35L 708.1400.350.20
GAS-35L
708.1400.350.20
L
250
35
40
45x2.0
54.0
32.5
14
50
46
30.0
395
GAS-42L 708.1400.420.20
GAS-42L
708.1400.420.20
L
250
42
46
52x2.0
58.0
35.0
16
60
55
36.0
585
GAS-06S 708.1400.060.30
GAS-06S
708.1400.060.30
S
800
6
11
14x1.5
34.0
19.0
7
17
14
4.0
38
GAS-08S 708.1400.080.30
GAS-08S
708.1400.080.30
S
800
8
13
16x1.5
36.0
21.0
8
19
17
5.0
54
GAS-10S 708.1400.100.30
GAS-10S
708.1400.100.30
S
800
10
15
18x1.5
39.0
22.5
8
22
19
7.0
70
GAS-12S 708.1400.120.30
GAS-12S
708.1400.120.30
S
630
12
17
20x1.5
41.0
24.5
10
24
22
8.0
125
GAS-14S 708.1400.140.30
GAS-14S
708.1400.140.30
S
630
14
19
22x1.5
45.0
27.0
10
27
24
10.0
140
GAS-16S 708.1400.160.30
GAS-16S
708.1400.160.30
S
630
16
21
24x1.5
45.0
26.5
10
30
27
12.0
156
GAS-20S 708.1400.200.30
GAS-20S
708.1400.200.30
S
420
20
26
30x2.0
51.0
29.5
12
36
32
16.0
240
GAS-25S 708.1400.250.30
GAS-25S
708.1400.250.30
S
420
25
31
36x2.0
56.0
32.0
12
46
41
20.0
460
GAS-30S 708.1400.300.30
GAS-30S
708.1400.300.30
S
420
30
36
42x2.0
62.0
35.5
14
50
46
25.0
555
GAS-38S 708.1400.380.30
GAS-38S
708.1400.380.30
S
420
38
44
52x2.0
69.0
38.0
16
60
55
32.0
786
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성