카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ESWV-..LM-WD/SM-WD - Banjo elbow fittings, sealing with restraining seal ring FKM
EXMAR
Tube fittings
Banjo fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/banjo_connection/eswv_lm_wd_sm_wd.prj},{NB=ESWV-35LM 42x2.0 WD 708.2852.600.20},{TYPE=ESWV-35LM 42x2.0 WD},{MATNR=708.2852.600.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=35},{M=42x2.0},{M1=45x2.0},{D=50.0},{L1=57.5},{L2=36.0},{L3=74.0},{L4=35.5},{L5=20.0},{SW1=50},{SW2=50},{SW3=55},{E=26.0},{KG=1508},{D2=55.8},{AD=52.10},{ID=40.55},{NDM=42},{P=2.0},{X=0.35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ESWV-06LLM 10x1.0 WD 708....
ESWV-06LLM 10x1.0 WD
708.2852.180.10
LL
100
6
10x1.0
10x1.0
15.0
21.5
10.0
21.0
10.0
8.0
12
14
15
4.5
42
ESWV-08LLM 10x1.0 WD 708....
ESWV-08LLM 10x1.0 WD
708.2852.230.10
LL
100
8
10x1.0
12x1.0
15.0
22.5
11.0
21.0
10.0
8.0
14
14
15
4.5
45
ESWV-06LM 10x1.0 WD 708.2...
ESWV-06LM 10x1.0 WD
708.2852.180.20
L
500
6
10x1.0
12x1.5
15.0
27.0
12.0
21.0
10.5
8.0
14
14
17
4.5
59
ESWV-08LM 12x1.5 WD 708.2...
ESWV-08LM 12x1.5 WD
708.2852.240.20
L
500
8
12x1.5
14x1.5
19.0
29.5
14.5
30.0
14.0
12.0
17
19
22
6.0
90
ESWV-10LM 14x1.5 WD 708.2...
ESWV-10LM 14x1.5 WD
708.2852.280.20
L
500
10
14x1.5
16x1.5
19.0
30.5
15.5
30.0
14.0
12.0
19
19
22
6.0
103
ESWV-12LM 16x1.5 WD 708.2...
ESWV-12LM 16x1.5 WD
708.2852.330.20
L
500
12
16x1.5
18x1.5
22.0
33.0
18.0
34.5
16.5
12.0
22
22
27
7.5
158
ESWV-15LM 18x1.5 WD 708.2...
ESWV-15LM 18x1.5 WD
708.2852.390.20
L
500
15
18x1.5
22x1.5
24.0
36.5
21.5
38.5
18.5
12.0
27
24
27
9.0
209
ESWV-18LM 22x1.5 WD 708.2...
ESWV-18LM 22x1.5 WD
708.2852.460.20
L
500
18
22x1.5
26x1.5
27.0
37.5
21.0
44.0
21.5
14.0
32
27
32
10.5
320
ESWV-22LM 26x1.5 WD 708.2...
ESWV-22LM 26x1.5 WD
708.2852.535.20
L
250
22
26x1.5
30x2.0
33.0
44.0
27.5
49.0
24.0
16.0
36
32
41
16.0
485
ESWV-28LM 33x2.0 WD 708.2...
ESWV-28LM 33x2.0 WD
708.2852.570.20
L
250
28
33x2.0
36x2.0
40.0
48.5
32.0
60.0
30.5
18.0
41
41
46
20.0
882
ESWV-35LM 42x2.0 WD 708.2...
ESWV-35LM 42x2.0 WD
708.2852.600.20
L
250
35
42x2.0
45x2.0
50.0
57.5
36.0
74.0
35.5
20.0
50
50
55
26.0
1508
ESWV-42LM 48x2.0 WD 708.2...
ESWV-42LM 48x2.0 WD
708.2852.992.20
L
250
42
48x2.0
52x2.0
56.0
63.5
40.5
84.0
40.5
22.0
60
55
65
32.0
2341
ESWV-06SM 12x1.5 WD 708.2...
ESWV-06SM 12x1.5 WD
708.2852.195.30
S
800
6
12x1.5
14x1.5
19.0
31.5
16.5
30.0
14.0
12.0
17
19
22
6.0
85
ESWV-08SM 14x1.5 WD 708.2...
ESWV-08SM 14x1.5 WD
708.2852.245.30
S
800
8
14x1.5
16x1.5
19.0
31.5
16.5
30.0
14.0
12.0
19
19
22
6.0
103
ESWV-10SM 16x1.5 WD 708.2...
ESWV-10SM 16x1.5 WD
708.2852.285.30
S
800
10
16x1.5
18x1.5
22.0
35.0
18.5
34.5
16.5
12.0
22
22
27
7.5
170
ESWV-12SM 18x1.5 WD 708.2...
ESWV-12SM 18x1.5 WD
708.2852.333.30
S
800
12
18x1.5
20x1.5
24.0
36.5
20.0
38.5
18.5
12.0
24
24
27
9.0
220
ESWV-14SM 20x1.5 WD 708.2...
ESWV-14SM 20x1.5 WD
708.2852.382.30
S
800
14
20x1.5
22x1.5
27.0
40.5
22.5
44.0
21.5
14.0
27
27
32
10.5
280
ESWV-16SM 22x1.5 WD 708.2...
ESWV-16SM 22x1.5 WD
708.2852.410.30
S
630
16
22x1.5
24x1.5
27.0
40.5
22.0
44.0
21.5
14.0
30
27
32
10.5
320
ESWV-20SM 27x2.0 WD 708.2...
ESWV-20SM 27x2.0 WD
708.2852.506.30
S
420
20
27x2.0
30x2.0
33.0
48.0
26.5
49.0
24.0
16.0
36
32
41
16.0
518
ESWV-25SM 33x2.0 WD 708.2...
ESWV-25SM 33x2.0 WD
708.2852.550.30
S
420
25
33x2.0
36x2.0
40.0
55.5
31.5
60.0
30.5
18.0
46
41
46
20.0
1030
ESWV-30SM 42x2.0 WD 708.2...
ESWV-30SM 42x2.0 WD
708.2852.600.30
S
420
30
42x2.0
42x2.0
50.0
63.5
37.0
74.0
35.5
20.0
50
50
55
26.0
1640
ESWV-38SM 48x2.0 WD 708.2...
ESWV-38SM 48x2.0 WD
708.2852.954.30
S
420
38
48x2.0
52x2.0
56.0
72.5
41.5
84.0
40.5
22.0
60
55
65
32.0
2530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성