카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
RS-..WD - Reducing adaptors, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/adapter/rs_k_wd.prj},{NB=RS-1.1/3.8 WD 708.0416.407},{TYPE=RS-1.1/3.8 WD},{MATNR=708.0416.407},{PN=630},{D1=40.0},{G1=1},{G2=3/8},{L=29.0},{L2=11.0},{L3=14.0},{SW1=41},{E=15.0},{KG=177},{AD=36.05},{ID=29.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G1
Thread
ⁿ/ₐ
G2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Gewindetiefe
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
E
Durchmesser
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
RS-3.8/1.8 WD 708.0416.16...
RS-3.8/1.8 WD
708.0416.162
800
22.0
3/8
1/8
22.5
10.5
9.0
22
8.5
40
RS-1.2/1.8 WD 708.0416.22...
RS-1.2/1.8 WD
708.0416.221
800
27.0
1/2
1/8
24.0
10.0
9.0
27
8.5
65
RS-1.2/1.4 WD 708.0416.22...
RS-1.2/1.4 WD
708.0416.224
800
27.0
1/2
1/4
24.0
10.0
12.0
27
11.4
57
RS-3.4/1.4 WD 708.0416.28...
RS-3.4/1.4 WD
708.0416.284
800
32.0
3/4
1/4
26.0
10.0
14.0
32
11.4
105
RS-3.4/3.8 WD 708.0416.28...
RS-3.4/3.8 WD
708.0416.286
800
32.0
3/4
3/8
26.0
10.0
14.0
32
15.0
94
RS-1.1/1.4 WD 708.0416.40...
RS-1.1/1.4 WD
708.0416.406
630
40.0
1
1/4
29.0
11.0
14.0
41
11.4
195
RS-1.1/3.8 WD 708.0416.40...
RS-1.1/3.8 WD
708.0416.407
630
40.0
1
3/8
29.0
11.0
14.0
41
15.0
177
RS-1.1/1.2 WD 708.0416.40...
RS-1.1/1.2 WD
708.0416.408
630
40.0
1
1/2
29.0
11.0
14.0
41
18.6
155
RS-5.4/1.2 WD 708.0416.48...
RS-5.4/1.2 WD
708.0416.488
420
50.0
1 1/4
1/2
32.0
12.0
14.0
50
18.6
310
RS-5.4/3.4 WD 708.0416.49...
RS-5.4/3.4 WD
708.0416.490
420
50.0
1 1/4
3/4
32.0
12.0
16.0
50
24.1
264
RS-3.2/1.2 WD 708.0416.51...
RS-3.2/1.2 WD
708.0416.511
420
55.0
1 1/2
1/2
36.0
14.0
14.0
55
18.6
480
RS-3.2/3.4 WD 708.0416.51...
RS-3.2/3.4 WD
708.0416.513
420
55.0
1 1/2
3/4
36.0
14.0
14.0
55
24.1
425
RS-3.2/1.1 WD 708.0416.51...
RS-3.2/1.1 WD
708.0416.512
420
55.0
1 1/2
1
36.0
14.0
18.0
55
30.3
344
RS-4.2/1.1 WD 708.0416.60...
RS-4.2/1.1 WD
708.0416.602
75.0
2
1
42.5
18.5
20.0
75
30.5
940
RS-4.2/3.2 WD 708.0416.61...
RS-4.2/3.2 WD
708.0416.617
75.0
2
1 1/2
42.5
18.5
26.0
75
45.3
642
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성