EV278-27 - jaw type couplings with grub screw
Evan Industrial Hardware
Couplings
Couplings With Grub Screw
Jaw Type Couplings With Grub Screw
Powered by
CAD모델 선택
{evan/couplings/couplings_with_grub_screw/jaw_type_couplings_with_grub_screw/jaw_type_couplings_with_grub_screw_asmtab.prj},{NB=EV278-27000871},{CNSORDERNO=EV278-27000871},{A=30.0},{B=8.0},{C=14.0},{D=35.0},{E=11.0},{F=1.5},{H=5.5},{I=M4},{I1=4.0},{J=1.7},{K=With Slot},{N=12.5},{PPATH=assmibles/jaw_type_couplings_with_grub_screw_asmtpl.prj},{T=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
i
ⁿ/ₐ
J
j
[mm]
K
k
ⁿ/ₐ
N
n
ⁿ/ₐ
EV278-27000836
EV278-27000836
14.0
3.0
3.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
With Slot
2.0
EV278-27000837
EV278-27000837
14.0
3.0
4.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
With Slot
2.0
EV278-27000838
EV278-27000838
14.0
3.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
With Slot
2.0
EV278-27000839
EV278-27000839
14.0
3.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
With Slot
2.0
EV278-27001564
EV278-27001564
14.0
3.0
3.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
Without Slot
2.0
EV278-27001565
EV278-27001565
14.0
3.0
4.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
Without Slot
2.0
EV278-27001566
EV278-27001566
14.0
3.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
Without Slot
2.0
EV278-27001567
EV278-27001567
14.0
3.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
Without Slot
2.0
EV278-27000840
EV278-27000840
14.0
4.0
4.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
With Slot
2.0
EV278-27000841
EV278-27000841
14.0
4.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
With Slot
2.0
EV278-27000842
EV278-27000842
14.0
4.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
With Slot
2.0
EV278-27001568
EV278-27001568
14.0
4.0
4.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
Without Slot
2.0
EV278-27001569
EV278-27001569
14.0
4.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
Without Slot
2.0
EV278-27001570
EV278-27001570
14.0
4.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
Without Slot
2.0
EV278-27000843
EV278-27000843
14.0
5.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
With Slot
2.0
EV278-27000844
EV278-27000844
14.0
5.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
With Slot
2.0
EV278-27001571
EV278-27001571
14.0
5.0
5.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
Without Slot
2.0
EV278-27001572
EV278-27001572
14.0
5.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
Without Slot
2.0
EV278-27000845
EV278-27000845
14.0
6.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
With Slot
2.0
EV278-27001573
EV278-27001573
14.0
6.0
6.0
22.0
7.0
1.0
3.5
M3
0.7
Without Slot
2.0
EV278-27000846
EV278-27000846
20.0
5.0
5.0
30.0
10.0
1.0
5.0
M3
0.7
With Slot
5.0
EV278-27000847
EV278-27000847
20.0
5.0
6.0
30.0
10.0
1.0
5.0
M3
0.7
With Slot
5.0
EV278-27000848
EV278-27000848
20.0
5.0
6.3
30.0
10.0
1.0
5.0
M3
0.7
With Slot
5.0
EV278-27000849
EV278-27000849
20.0
5.0
7.0
30.0
10.0
1.0
5.0
M3
0.7
With Slot
5.0
EV278-27000850
EV278-27000850
20.0
5.0
8.0
30.0
10.0
1.0
5.0
M3
0.7
With Slot
5.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성