WIP-130 Plunger Indexing Non-Locking Handleless Shouldered - Indexing Plungers
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Index Plungers
Threaded Index Plungers
Threaded Index Plungers - Non-Locking
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020200/l5_s03020203/p190180/wip-130.prj},{NB=WIP-130},{PN=WIP-130},{AMERSID=1139394},{APACID=-},{EMEAID=-},{ENDFORCELBSINITI=7},{ENDFORCELBSFINAL=16},{A=6},{B=M12 x 1.5},{D=M6},{E=16.200},{G=6},{H=20},{J=6},{K=10},{B1=12.000},{PITCH=1.500},{D2S1=6.000},{PITCH2=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSINITI
End Force Lbs Initial
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSFINAL
End Force Lbs Final
ⁿ/ₐ
A
A Nose Diameter
[mm]
B
B Thread Size
ⁿ/ₐ
D
D Stud Thread Size mm
ⁿ/ₐ
E
E Width Across Points
[mm]
G
G Nose Length
[mm]
H
H Thread Length
[mm]
J
J Nut Thread Height
[mm]
K
K Stud Length
[mm]
WIP-130
WIP-130
1139394
-
-
7
16
6
M12 x 1.5
M6
16.200
6
20
6
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성