피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
D4-10A Lever Clamping Steel Tapped/Reamed - Chrome Plated Steel Bakelite Plastic Ball Tapped or Reamed
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Levers
Clamping Levers
Low-Profile Clamping Levers
Low-Profile Clamping Levers - Female
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03080000/l4_n03080100/l5_n03080101/d4-10a.prj},{NB=D4-30A},{PN=D4-30A},{AMERSID=1043845},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=3.25000000},{B=0.93750000},{C=1.00000000},{D=0.75000000},{E=3/8},{F=0.15625000},{F8=0.15625},{MDIA=0.3750},{PITCH=0.06250},{STATECUTEXTRUDE2=},{STATECUTSWEEP1=S},{STATEHELIXSPIRAL=S},{STATESKETCH6=S},{STATESKETCH7=S},{R=0.40625},{ND=0.37500},{D1=3.71875}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Length
[인치]
B
B Ball Diameter
[인치]
C
C Body Diameter
[인치]
D
D Body Height
[인치]
E
E Ream or Tap Size
ⁿ/ₐ
F
F Set Screw Hole
[인치]
D4-10A
D4-10A
1043843
-
-
2
3/4
5/8
7/16
1/4
1/8
D4-15A
D4-15A
1043854
-
-
2
3/4
5/8
7/16
5/16-18
0
D4-20A
D4-20A
1043844
-
-
2 1/2
13/16
25/32
9/16
5/16
1/8
D4-25A
D4-25A
1043855
-
-
2 1/2
13/16
25/32
9/16
3/8-16
0
D4-30A
D4-30A
1043845
-
-
3 1/4
15/16
1
3/4
3/8
5/32
D4-35A
D4-35A
1043856
-
-
3 1/4
15/16
1
3/4
1/2-13
0
D4-40A
D4-40A
1043846
-
-
4
1 1/4
1 1/4
7/8
1/2
1/2
D4-45A
D4-45A
1043857
-
-
4
1 1/4
1 1/4
7/8
5/8-11
0
D4-50A
D4-50A
1043847
-
-
5
1 1/2
1 9/16
1 1/8
5/8
1/4
D4-55A
D4-55A
1043858
-
-
5
1 1/2
1 9/16
1 1/8
3/4-10
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성