KCL-14 - Cam Levers - Internal Thread
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Levers
Cam Levers
Cam Levers - Internal Thread
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03070000/p130975/kcl-14_asmtab.prj},{NB=KCL-20},{PN=KCL-20},{AMERSID=1043675},{APACID=-},{EMEAID=-},{CLTYPE=Aluminum},{CTYPE=Stainless},{A=M5 x 0.80},{B=9.0},{D=18.0},{F=14.5},{J=22.0},{L=70.4},{PPATH=kcl-14/kcl-14_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
CLTYPE
Cam Lever Type
ⁿ/ₐ
CTYPE
Component Type
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Pin Diameter
[mm]
D
D Cap Diameter
[mm]
F
F Height to Pin Center
[mm]
J
J Overall Height
[mm]
L
L Handle Length From Center
[mm]
KCL-14
KCL-14
1043674
-
-
Aluminum
Steel
M5 x 0.80
9.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-16
KCL-16
1043676
-
-
Aluminum
Steel
M6 x 1.00
9.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-18
KCL-18
1043678
-
-
Aluminum
Steel
M8 x 1.25
11.0
27.0
18.0
28.5
96.0
KCL-20
KCL-20
1043675
-
-
Aluminum
Stainless
M5 x 0.80
9.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-22
KCL-22
1043677
-
-
Aluminum
Stainless
M6 x 1.00
9.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-24
KCL-24
1043679
-
-
Aluminum
Stainless
M8 x 1.25
11.0
27.0
18.0
28.5
96.0
KCL-160
KCL-160
1043683
-
-
Stainless Steel
Stainless
M5 x 0.80
9.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-162
KCL-162
1043684
-
-
Stainless Steel
Stainless
M6 x 1.00
9.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-164
KCL-164
1043685
-
-
Stainless Steel
Stainless
M8 x 1.25
11.0
27.0
18.0
28.5
96.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성