KHZ-132 Adjustable Handle Ball Knob Stainless Threaded-Stud - Male Clamping Handles - Ball-End Handle
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Male Clamping Handles - Ball-End Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131237/khz-132.prj},{NB=KHZ-98},{PN=KHZ-98},{HIDDEN=No},{AMERSID=1085982},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M8 x 1.25},{C=40.0},{D=18.0},{E=13.5},{F=6.5},{H=46},{J=29.0},{L=65},{ASKETCH8=8.000},{PITCHHELIXSPIRAL=1.250},{STATECUTREVOLVE1=U},{STATECUTSWEEP0=U}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Stud Length
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Base Diameter
[mm]
F
F Base Height
[mm]
H
H Handle Height
[mm]
J
J Body Height
[mm]
L
L Handle Length
[mm]
KHZ-134
KHZ-134
1085846
-
-
M5 x .80
20.0
13.5
10.0
4.0
33
24.0
40
KHZ-136
KHZ-136
1085847
-
-
M5 x .80
25.0
13.5
10.0
4.0
33
24.0
40
KHZ-140
KHZ-140
1085848
-
-
M6 x 1
15.0
13.5
10.0
4.0
33
24.0
40
KHZ-142
KHZ-142
1085849
-
-
M6 x 1
20.0
13.5
10.0
4.0
33
24.0
40
KHZ-144
KHZ-144
1085850
-
-
M6 x 1
25.0
13.5
10.0
4.0
33
24.0
40
KHZ-150
KHZ-150
1085851
-
-
M6 x 1
35.0
13.5
10.0
4.0
33
24.0
40
KHZ-152
KHZ-152
1085852
-
-
M6 x 1
40.0
13.5
10.0
4.0
33
24.0
40
KHZ-90
KHZ-90
1085979
-
-
M8 x 1.25
20.0
18.0
13.5
6.5
46
29.0
65
KHZ-92
KHZ-92
1085980
-
-
M8 x 1.25
25.0
18.0
13.5
6.5
46
29.0
65
KHZ-96
KHZ-96
1085981
-
-
M8 x 1.25
35.0
18.0
13.5
6.5
46
29.0
65
KHZ-98
KHZ-98
1085982
-
-
M8 x 1.25
40.0
18.0
13.5
6.5
46
29.0
65
KHZ-102
KHZ-102
1085840
-
-
M8 x 1.25
50.0
18.0
13.5
6.5
46
29.0
65
KHZ-106
KHZ-106
1085841
-
-
M10 x 1.50
20.0
21.5
16.0
10.0
58
37.5
80
KHZ-110
KHZ-110
1085842
-
-
M10 x 1.50
30.0
21.5
16.0
10.0
58
37.5
80
KHZ-112
KHZ-112
1085843
-
-
M10 x 1.50
35.0
21.5
16.0
10.0
58
37.5
80
KHZ-118
KHZ-118
1085844
-
-
M10 x 1.50
50.0
21.5
16.0
10.0
58
37.5
80
KHZ-120
KHZ-120
1085845
-
-
M10 x 1.50
60.0
21.5
16.0
10.0
58
37.5
80
KHZ-194
KHZ-194
1085861
-
-
M12 x 1.75
25.0
25.5
19.0
10.0
67
42.5
95
KHZ-196
KHZ-196
1085862
-
-
M12 x 1.75
30.0
25.5
19.0
10.0
67
42.5
95
KHZ-198
KHZ-198
1085863
-
-
M12 x 1.75
40.0
25.5
19.0
10.0
67
42.5
95
KHZ-200
KHZ-200
1085864
-
-
M12 x 1.75
50.0
25.5
19.0
10.0
67
42.5
95
KHZ-202
KHZ-202
1085865
-
-
M12 x 1.75
60.0
25.5
19.0
10.0
67
42.5
95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성