KHT-72 - Male Clamping Handles - Ball-End Handle
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Male Clamping Handles - Ball-End Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131237/kht-72.prj},{NB=KHT-78},{PN=KHT-78},{AMERSID=1085765},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Steel},{A=M12 x 1.75},{C=30},{D=28},{E=19},{F=12},{H=54},{J=41.0},{L=83},{N=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Stud Length
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Hub Diameter
[mm]
F
F Hub Height
[mm]
H
H Handle Height
[mm]
J
J Body Height
[mm]
L
L Handle Length
[mm]
KHT-72
KHT-72
1085763
-
-
Steel
M10 x 1.50
20
28
19
12
54
41.0
83
KHT-74
KHT-74
1085764
-
-
Steel
M10 x 1.50
30
28
19
12
54
41.0
83
KHT-76
KHT-76
1108469
-
-
Steel
M12 x 1.75
20
28
19
12
54
41.0
83
KHT-78
KHT-78
1085765
-
-
Steel
M12 x 1.75
30
28
19
12
54
41.0
83
KHT-80
KHT-80
1085766
-
-
Steel
M12 x 1.75
25
35
23
12
69
50.0
108
KHT-82
KHT-82
1085767
-
-
Steel
M12 x 1.75
30
35
23
12
69
50.0
108
KHT-84
KHT-84
1085768
-
-
Steel
M16 x 2
25
35
23
12
69
50.0
108
KHT-86
KHT-86
1108470
-
-
Steel
M16 x 2
30
35
23
12
69
50.0
108
KHT-88
KHT-88
1108471
-
-
Steel
M16 x 2
30
43
30
12
78
58.5
132
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성