450-6 - Self-Locking Thread Inserts
Essentra Components
Fasteners
Thread Inserts, Tools & Kits
Thread Inserts
Self-Locking Thread Inserts
Self-Locking Thread Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k09000000/l3_k09030000/l4_k09030600/p090855/450-6.prj},{NB=450-6},{PN=450-6},{AMERSID=1074306},{APACID=-},{EMEAID=-},{INTERNALTHREAD=M6 x 1.0},{TAPDRILL=8.600},{EXTERNALTHREAD=M10 x 1.5},{LENGTH=10.500},{EXTERNALTHREADSK=10.000},{INTERNALTHREADSK=4.917},{INTERNALPITCHHEL=1.000},{PITCHHELIXSPIRAL=1.500},{M=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
INTERNALTHREAD
Internal Thread
ⁿ/ₐ
TAPDRILL
Tap Drill Size
[mm]
EXTERNALTHREAD
External Thread
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
[mm]
450-3
450-3
1074300
-
-
M3 x .5
5.100
M6 x 1.0
6.500
450-4
450-4
1074302
-
-
M4 x .7
6.900
M8 x 1.25
7.500
450-5
450-5
1074304
-
-
M5 x .8
6.900
M8 x 1.25
7.500
450-6
450-6
1074306
-
-
M6 x 1.0
8.600
M10 x 1.5
10.500
450-8
450-8
1074310
-
-
M8 x 1.25
10.400
M12 x 1.75
12.500
450-10
450-10
1074288
-
-
M10 x 1.5
14.000
M16 x 2.0
17.000
450-12
450-12
1074292
-
-
M12 x 1.75
14.000
M16 x 2.0
17.000
450-16
450-16
1074297
-
-
M16 x 2.0
21.000
M24 x 3.0
20.000
450-20
450-20
1074299
-
-
M20 x 2.5
33.000
M36 x 4.0
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성