TC-2002-SB - Manual Hold Down Clamps - Vertical
Essentra Components
Clamps & Workholding
Manual Clamps & Accessories
Toggle Clamps & Accessories
Manual Hold Down Clamps
Manual Hold Down Clamps - Vertical
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g02000000/l3_g02090000/l4_g02090100/p060700/tc-2002-sb_asmtab.prj},{NB=TC-2002-SBR},{PN=TC-2002-SBR},{AMERSID=1104855},{APACID=-},{EMEAID=-},{BM=75 degrees},{BT=Solid Bar},{CM=Steel},{HT=Vertical w/Locking-Release Lever},{A=5.07},{B=4.17},{C=1.27},{D=0.90},{D1=0.50},{E=0.25},{F=1.36},{H=1.93},{J=0.22},{MS=Inch},{ANGLE=0.00000000},{PPATH=p060700_asm_dir/tc-2002-sb/tc-2002-sb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BM
Bar Moves
ⁿ/ₐ
BT
Bar Type
ⁿ/ₐ
CM
Clamp Material
ⁿ/ₐ
HT
Handle Type
ⁿ/ₐ
A
A Overall Height
[인치]
B
B Overall Length
[인치]
C
C Height Under Bar
[인치]
D
D Base Length (Center to Center)
[인치]
D1
D1 Hole Spacing (Along Length - Front Holes)
[인치]
E
E Straight Base Inside Width
[인치]
F
F Base Length
[인치]
H
H Base to End of Bar
[인치]
J
J Mounting Hole Diameter
[인치]
MS
Measurement System
[mm]
TC-2002-SB
TC-2002-SB
1104854
-
-
75 degrees
Solid Bar
Steel
Vertical
5.07
3.29
1.27
0.90
0.50
0.25
1.36
1.93
0.22
Inch
TC-2002-SBR
TC-2002-SBR
1104855
-
-
75 degrees
Solid Bar
Steel
Vertical w/Locking-Releas...
5.07
4.17
1.27
0.90
0.50
0.25
1.36
1.93
0.22
Inch
TC-2007-SB
TC-2007-SB
1104856
-
-
76 degrees
Solid Bar
Steel
Vertical
7.64
4.81
1.68
1.25
0.75
0.25
1.93
2.88
0.28
Inch
TC-2007-SBR
TC-2007-SBR
1104857
-
-
76 degrees
Solid Bar
Steel
Vertical w/Locking-Releas...
7.64
5.94
1.68
1.25
0.75
0.25
1.93
2.88
0.28
Inch
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성