피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SKF-024 - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Ball Bearings
Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050300/p040335/skf-024.prj},{NB=SKF-027},{PN=SKF-027},{AMERSID=1045356},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=20},{B=47},{C=14},{BASICLOADD=2.860},{BASICLOADS=1.470},{SPEEDRATINGRPMGR=10.000},{NOBEARING=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Inside Diameter
[mm]
B
B Outside Diameter
[mm]
C
C Width
[mm]
BASICLOADD
Basic Load Rating Lbs. Dynamic
ⁿ/ₐ
BASICLOADS
Basic Load Rating Lbs. Static
ⁿ/ₐ
SPEEDRATINGRPMGR
Speed Rating Grease
ⁿ/ₐ
SKF-023
SKF-023
1045353
-
-
10
30
9
1.140
531
17.000
SKF-024
SKF-024
1091631
-
-
12
32
10
1.550
697
15.000
SKF-025
SKF-025
1045354
-
-
15
35
11
1.750
843
13.000
SKF-026
SKF-026
1045355
-
-
17
40
12
2.150
1.070
12.000
SKF-027
SKF-027
1045356
-
-
20
47
14
2.860
1.470
10.000
SKF-028
SKF-028
1045357
-
-
25
52
15
3.150
1.750
8.500
SKF-029
SKF-029
1045358
-
-
30
62
16
4.380
2.520
7.500
SKF-030
SKF-030
1091632
-
-
35
72
17
5.730
3.440
6.300
SKF-031
SKF-031
1045359
-
-
40
80
18
6.900
4.270
5.600
SKF-032
SKF-032
1045360
-
-
45
85
19
7.460
4.860
5.000
SKF-033
SKF-033
1045361
-
-
50
90
20
7.890
5.220
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성