IP-57 - Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Mounted Bearings
Flange Bearings
Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050100/l5_d01050101/p040405/ip-57_asmtab.prj},{NB=IP-68},{PN=IP-68},{AMERSID=1046123},{APACID=-},{EMEAID=-},{BOREI=1 1/4},{BOREM=-},{A=6 1/8},{B=5 1/8},{C=9/16},{D=1 11/32},{E=1 3/4},{G=33/64},{K=0.6890},{PPATH=../p040385/p040385_asm_dir/ip-57/ip-57_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BOREI
Bore Inch
ⁿ/ₐ
BOREM
Bore mm
ⁿ/ₐ
A
A Length
ⁿ/ₐ
B
B Hole Spacing
ⁿ/ₐ
C
C Flange Height
ⁿ/ₐ
D
D Body Height
ⁿ/ₐ
E
E Overall Height
ⁿ/ₐ
G
G Hole Size
ⁿ/ₐ
K
K Bearing Height to Center
[인치]
IP-57
IP-57
1046112
-
-
1/2
-
4 15/32
3 17/32
7/16
1
1 5/16
25/64
0.5000
IP-58
IP-58
1046113
-
-
5/8
-
4 15/32
3 17/32
7/16
1
1 5/16
25/64
0.5000
IP-59
IP-59
1046114
-
-
3/4
-
4 15/32
3 17/32
7/16
1
1 5/16
25/64
0.5000
IP-60
IP-60
1046115
-
-
-
20
114
89.7
11
25
33.3
10
12.7000
IP-61
IP-61
1046116
-
-
7/8
-
4 7/8
3 57/64
1/2
1 1/16
1 13/32
15/32
0.5630
IP-62
IP-62
1046117
-
-
-
25
124
98.8
13
27
35.7
11.9
14.3000
IP-63
IP-63
1046118
-
-
1
-
4 7/8
3 57/64
1/2
1 1/16
1 13/32
15/32
0.5630
IP-64
IP-64
1046119
-
-
1 1/8
-
5 9/16
4 19/32
1/2
1 7/32
1 19/32
15/32
0.6260
IP-65
IP-65
1046120
-
-
-
30
141
116.7
13
31
40.5
11.9
15.9000
IP-66
IP-66
1046121
-
-
1 3/16
-
5 9/16
4 19/32
1/2
1 7/32
1 19/32
15/32
0.6260
IP-67
IP-67
1046122
-
-
1 1/4
-
5 9/16
4 19/32
1/2
1 7/32
1 19/32
15/32
0.6260
IP-68
IP-68
1046123
-
-
1 1/4
-
6 1/8
5 1/8
9/16
1 11/32
1 3/4
33/64
0.6890
IP-69
IP-69
1046124
-
-
1 5/16
-
6 1/8
5 1/8
9/16
1 11/32
1 3/4
33/64
0.6890
IP-70
IP-70
1046125
-
-
1 3/8
-
6 1/8
5 1/8
9/16
1 11/32
1 3/4
33/64
0.6890
IP-71
IP-71
1046126
-
-
-
35
155
130.2
14
34
44.5
13
17.5000
IP-72
IP-72
1046127
-
-
1 7/16
-
6 1/8
5 1/8
9/16
1 11/32
1 3/4
33/64
0.6890
IP-73
IP-73
1046128
-
-
1 1/2
-
6 3/4
5 21/32
9/16
1 13/32
2
33/64
0.7480
IP-74
IP-74
1046129
-
-
-
40
171
143.7
14
36
50.8
13
19.0000
IP-75
IP-75
1046130
-
-
1 11/16
-
7 1/16
5 27/32
19/32
1 1/2
2 1/16
19/32
0.7480
IP-76
IP-76
1046131
-
-
1 3/4
-
7 1/16
5 27/32
19/32
1 1/2
2 1/16
19/32
0.7480
IP-77
IP-77
1046132
-
-
-
45
179
148.4
15
38
52.4
15
19.0000
IP-78
IP-78
1046133
-
-
1 15/16
-
7 7/16
6 3/16
19/32
1 9/16
2 5/32
19/32
0.7480
IP-79
IP-79
1046134
-
-
-
50
189
157
15
40
54.8
15
19.0000
IP-80
IP-80
1046135
-
-
2
-
7 7/16
6 3/16
19/32
1 9/16
2 5/32
19/32
0.7480
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성