DT-401 - Linear Slide Bearings - Low-Profile Crossed Roller Slide Table
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Linear Bearings
Linear Slide Bearings
Linear Slide Bearings - Low-Profile Crossed Roller Slide Table
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01030000/l4_d01030500/p040210/dt-401_asmtab.prj},{NB=DT-412},{TRAVEL=2.363},{LOADCAPACITYLBS=231},{LENGTH=3.740},{A=0.472},{B=1.181},{C=0.236},{NUMBEROFHOLES=4},{U=3.347},{W=1.772},{R=0.197},{NUMBEROFHOLES2=6},{N=0.689},{P=0.866},{DEPTH=0.217},{PN=DT-412},{AMERSID=1047678},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Steel},{D=Counterbored},{D1=6-32},{M=2 x 1.181},{THREAD=6-32},{CONFIGURATIONDT4=Default},{CONF32=Default},{CONF08=Default},{CONF09=Default},{CONF11=Default},{CONF12=DT-412},{CONF15=Default},{CONF45=Default},{CONF16=Default},{CONF18=Default},{CONF19=Default},{CONF21=Default},{STATEDT401A1=S},{STATEDT4321=S},{STATEDT4081=S},{STATEDT4091=S},{STATEDT4111=S},{STATEDT4121=R},{STATEDT4151=S},{STATEDT4451=S},{STATEDT4161=S},{STATEDT4181=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
TRAVEL
Travel
[인치]
LOADCAPACITYLBS
Load Capacity Lbs
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
[인치]
A
A Height
[인치]
B
B Width
[인치]
C
C Base Height
[인치]
NUMBEROFHOLES
Number of Holes
ⁿ/ₐ
U
U Base Hole Spacing
[인치]
W
W Base Hole Spacing
[인치]
R
R Travel
[인치]
D
D Counterbore Size
ⁿ/ₐ
D1
d Hole Size
ⁿ/ₐ
NUMBEROFHOLES2
Number of Holes
ⁿ/ₐ
M
M Hole Spacing Center to Center
ⁿ/ₐ
N
N Hole Spacing
[인치]
P
P Hole Spacing Along Width
[인치]
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
DEPTH
Depth
[인치]
DT-401
DT-401
1047674
-
-
Steel
0.473
50
0.984
0.315
0.788
0.158
2
0.709
0.000
0.138
0,155
0,101
4
0,709
0.138
0.551
2-56
0.138
DT-432
DT-432
1047683
-
-
Stainless Steel
0.709
70
1.378
0.315
0.788
0.158
2
0.984
0.000
0.197
Counterbored
2-56
4
1 x 1.102
0.138
0.551
2-56
0.138
DT-408
DT-408
1047675
-
-
Steel
0.709
88
1.378
0.472
1.181
0.236
2
0.984
0.000
0.197
0,241
0,157
4
1 x 1.102
0.138
0.866
6-32
0.217
DT-409
DT-409
1047676
-
-
Steel
1.181
138
1.969
0.472
1.181
0.236
2
1.378
0.000
0.295
Counterbored
6-32
4
1 x 1.693
0.138
0.866
6-32
0.217
DT-411
DT-411
1047677
-
-
Steel
1.969
209
3.150
0.472
1.181
0.236
4
2.756
1.575
0.197
Counterbored
6-32
4
1 x 1.772
0.689
0.866
6-32
0.217
DT-412
DT-412
1047678
-
-
Steel
2.363
231
3.740
0.472
1.181
0.236
4
3.347
1.772
0.197
Counterbored
6-32
6
2 x 1.181
0.689
0.866
6-32
0.217
DT-415
DT-415
1047679
-
-
Steel
1.181
277
2.165
0.630
1.575
0.315
2
1.575
0.000
0.295
0,327
0,204
4
1 x 1.575
0.295
1.181
10-32
0.295
DT-445
DT-445
1091660
-
-
Stainless Steel
1.181
277
2.165
0.630
1.575
0.315
2
1.575
0.000
0.295
0,327
0,204
4
1 x 1.575
0.295
1.181
10-32
0.295
DT-416
DT-416
1047680
-
-
Steel
1.772
404
3.150
0.630
1.575
0.315
4
2.677
1.693
0.236
Counterbored
10-32
4
1 x 2.560
0.295
1.181
10-32
0.295
DT-418
DT-418
1047681
-
-
Steel
2.953
605
5.118
0.630
1.575
0.315
4
4.528
2.559
0.295
Counterbored
10-32
4
1 x 2.953
1.083
1.181
10-32
0.295
DT-419
DT-419
1091659
-
-
Steel
3.543
682
6.102
0.630
1.575
0.315
4
5.512
3.740
0.295
Counterbored
10-32
6
2 x 1.969
1.083
1.181
10-32
0.295
DT-421
DT-421
1047682
-
-
Steel
5.118
825
8.070
0.630
1.575
0.315
4
7.480
3.543
0.295
Counterbored
10-32
6
2 x 2.953
1.083
1.181
10-32
0.295
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성