피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Sc-6211 - Adjustable Finger Grip Handle Cam Latch
Essentra Components
Access Hardware
Latches & Locks
Compression Cam Latches
Lift & Turn Compression Cam Latches
Adjustable Finger Grip Handle Cam Latch
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_b00000000/l2_b04000000/l3_b04010000/l4_b04010200/p020045/sc-6211.prj},{NB=SC-62311},{PN=SC-62311},{AMERSID=1079015},{APACID=-},{EMEAID=-},{GRIP=1},{FINISH=Polished},{GRIPRANGEPAWLFOR=0.000},{GRIPFWMAX=0.200},{GRIPRANGEPAWLREV=1.770},{GRIPREWMAX=2.160},{WORKINGLOADLBS=150.000},{ASKETCH1=3.160},{CPLANE3=1.650},{GRIPRANGESKETCH6=0.200},{TOTALGRIPSKETCH6=0.980}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
GRIPRANGEPAWLFOR
Grip Range Pawl Forward Minimum
[인치]
GRIPFWMAX
Grip Range Pawl Forward Maximum
[인치]
GRIPRANGEPAWLREV
Grip Range Pawl Reversed Minimum
[인치]
GRIPREWMAX
Grip Range Pawl Reversed Maximum
[인치]
WORKINGLOADLBS
Working Load Lbs
[인치]
ASKETCH1
A Handle Length
[인치]
CPLANE3
C Stud Length
[인치]
SC-6211
SC-6211
1079008
-
-
Polished
0.080
0.470
1.250
1.660
125.000
2.250
1.530
SC-6215
SC-6215
1079013
-
-
Powder
0.080
0.470
1.250
1.660
125.000
2.250
1.530
SC-62131
SC-62131
1079011
-
-
Polished
0.470
0.870
0.870
1.250
125.000
2.250
1.530
SC-62135
SC-62135
1079012
-
-
Powder
0.470
0.870
0.870
1.250
125.000
2.250
1.530
SC-62111
SC-62111
1079009
-
-
Polished
1.660
2.050
0.000
0.000
125.000
2.250
1.530
SC-62115
SC-62115
1079010
-
-
Powder
1.660
2.050
0.000
0.000
125.000
2.250
1.530
SC-62311
SC-62311
1079015
-
-
Polished
0.000
0.200
1.770
2.160
150.000
3.160
1.650
SC-62312
SC-62312
1079016
-
-
Brushed
0.000
0.200
1.770
2.160
150.000
3.160
1.650
SC-62315
SC-62315
1079017
-
-
Powder
0.000
0.200
1.770
2.160
150.000
3.160
1.650
SC-6231
SC-6231
1079014
-
-
Polished
0.200
0.590
1.370
1.770
150.000
3.160
1.650
SC-6232
SC-6232
1079018
-
-
Brushed
0.200
0.590
1.370
1.770
150.000
3.160
1.650
SC-62325
SC-62325
1079019
-
-
Powder
0.200
0.590
1.370
1.770
150.000
3.160
1.650
SC-62331
SC-62331
1079020
-
-
Polished
0.590
0.980
0.980
1.370
150.000
3.160
1.650
SC-62332
SC-62332
1079021
-
-
Brushed
0.590
0.980
0.980
1.370
150.000
3.160
1.650
SC-62335
SC-62335
1079022
-
-
Powder
0.590
0.980
0.980
1.370
150.000
3.160
1.650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성