Drueck 1-STEEL-SN-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Cold Forming Tap
LK-M
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindeformer/lk-m/drueck201-steel-sn-tin.prj},{NB=B0921400.1050},{SHA256=n0y2wG9V5dGxb7nAYi9wxvlx0rtcpO2lqmFvNSWYWNY=},{INAME=B0921400_1050_gen},{NAME=B0921400_1050_gen},{DOC=drueck201-steel-sn-tin/b0921400_1050.pdf},{J21=B0921400.1050},{J22=Dr.1-STEEL-SN-TIN},{J3=E},{BLD=4},{H3=HSSE},{J1=DIN 2174},{J6=ZYL00602105},{A1=LKM},{A21=5},{A3=0.80},{A8=4.9},{B2=25},{B3=70},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=60},{C3=6.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.012},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=drueck201-steel-sn-tin/b0921400_1050.dxf},{XML=drueck201-steel-sn-tin/b0921400_1050.xml},{CSV=drueck201-steel-sn-tin/b0921400_1050.csv},{STP=drueck201-steel-sn-tin/b0921400_1050_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B0921400.1046
B0921400.1046
Dr.1-STEEL-SN-TIN
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00352105
LKM
3
0.50
2.7
18
56
ZYL
21
35
3.5
h9
N
0.003
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0921400.1048
B0921400.1048
Dr.1-STEEL-SN-TIN
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00452105
LKM
4
0.70
3.4
21
63
ZYL
21
45
4.5
h9
N
0.006
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0921400.1050
B0921400.1050
Dr.1-STEEL-SN-TIN
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00602105
LKM
5
0.80
4.9
25
70
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.012
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0921400.1052
B0921400.1052
Dr.1-STEEL-SN-TIN
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00602105
LKM
6
1.00
4.9
30
80
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.015
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0921400.1054
B0921400.1054
Dr.1-STEEL-SN-TIN
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00802105
LKM
8
1.25
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.028
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0921400.1056
B0921400.1056
Dr.1-STEEL-SN-TIN
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL01002105
LKM
10
1.50
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
N
0.049
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성