카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A37 ETP LARGE PLAT - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - LARGE PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a37etplarge.prj},{NB=Emile Maurin A37ETP150X12 1000},{REF=A37ETP150X12},{I=150},{E=12},{L=1000},{KG1=14.100},{TOL1=- / ± 0.5},{TOL2=h11 : 0 / -110 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a37_etplarge.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur
[ISO/mm]
TOL2
Tolérances épaisseur
[ISO : µ]
Emile Maurin A37ETP110X5 ...
A37ETP110X5
110
5
4.300
- / ± 0.5
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP110X6 ...
A37ETP110X6
110
6
5.200
- / ± 0.5
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP110X8 ...
A37ETP110X8
110
8
6.900
- / ± 0.5
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETP110X10...
A37ETP110X10
110
10
8.600
- / ± 0.5
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETP110X12...
A37ETP110X12
110
12
10.400
- / ± 0.5
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A37ETP110X15...
A37ETP110X15
110
15
13.000
- / ± 0.5
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A37ETP110X20...
A37ETP110X20
110
20
17.300
- / ± 0.5
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A37ETP110X25...
A37ETP110X25
110
25
21.600
- / ± 0.5
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A37ETP110X30...
A37ETP110X30
110
30
25.900
- / ± 0.5
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A37ETP110X35...
A37ETP110X35
110
35
30.200
- / ± 0.5
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin A37ETP110X40...
A37ETP110X40
110
40
34.500
- / ± 0.5
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin A37ETP110X50...
A37ETP110X50
110
50
43.200
- / ± 0.5
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin A37ETP110X60...
A37ETP110X60
110
60
51.800
- / ± 0.5
h11 / 0-190 µ
Emile Maurin A37ETP120X5 ...
A37ETP120X5
120
5
4.700
- / ± 0.5
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP120X6 ...
A37ETP120X6
120
6
5.700
- / ± 0.5
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETP120X8 ...
A37ETP120X8
120
8
7.500
- / ± 0.5
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETP120X10...
A37ETP120X10
120
10
9.400
- / ± 0.5
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETP120X12...
A37ETP120X12
120
12
11.300
- / ± 0.5
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A37ETP120X15...
A37ETP120X15
120
15
14.100
- / ± 0.5
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A37ETP120X16...
A37ETP120X16
120
16
15.100
- / ± 0.5
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A37ETP120X20...
A37ETP120X20
120
20
18.800
- / ± 0.5
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A37ETP120X25...
A37ETP120X25
120
25
23.600
- / ± 0.5
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A37ETP120X30...
A37ETP120X30
120
30
28.300
- / ± 0.5
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A37ETP120X35...
A37ETP120X35
120
35
33.000
- / ± 0.5
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin A37ETP120X40...
A37ETP120X40
120
40
37.700
- / ± 0.5
h11 : 0 / -160 µ
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성