Model 21421 - Hexagon flange screw with separation DIN 6921 8.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/21421.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_214218X12_400},{DES=Vis à tête hexagonale à embase crantée Type Tensilock},{NORME1=DIN 6921},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=214218X12},{LODLEVEL=400},{DXL=8x12},{D=8},{L=12},{S=13},{K=8.1},{D3=6.466},{P=1.25},{R=0.40},{LS=0.400},{LG=4.0},{DC=18.000},{DW=15.800},{C=1.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
emile_maurin_214215X16
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214215X16
5x16
5
16
8
5.4
emile_maurin_214215X20
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214215X20
5x20
5
20
8
5.4
emile_maurin_214215X30
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214215X30
5x30
5
30
8
5.4
emile_maurin_214215X40
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214215X40
5x40
5
40
8
5.4
emile_maurin_214216X10
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214216X10
6x10
6
10
10
6.6
emile_maurin_214216X12
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214216X12
6x12
6
12
10
6.6
emile_maurin_214216X16
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214216X16
6x16
6
16
10
6.6
emile_maurin_214216X20
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214216X20
6x20
6
20
10
6.6
emile_maurin_214216X25
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214216X25
6x25
6
25
10
6.6
emile_maurin_214216X30
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214216X30
6x30
6
30
10
6.6
emile_maurin_214216X35
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214216X35
6x35
6
35
10
6.6
emile_maurin_214216X40
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214216X40
6x40
6
40
10
6.6
emile_maurin_214216X50
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214216X50
6x50
6
50
10
6.6
emile_maurin_214218X12
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214218X12
8x12
8
12
13
8.1
emile_maurin_214218X16
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214218X16
8x16
8
16
13
8.1
emile_maurin_214218X20
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214218X20
8x20
8
20
13
8.1
emile_maurin_214218X25
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214218X25
8x25
8
25
13
8.1
emile_maurin_214218X30
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214218X30
8x30
8
30
13
8.1
emile_maurin_214218X35
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214218X35
8x35
8
35
13
8.1
emile_maurin_214218X40
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214218X40
8x40
8
40
13
8.1
emile_maurin_214218X50
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
214218X50
8x50
8
50
13
8.1
emile_maurin_2142110X20
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
2142110X20
10x20
10
20
15
9.2
emile_maurin_2142110X30
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
2142110X30
10x30
10
30
15
9.2
emile_maurin_2142110X40
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
2142110X40
10x40
10
40
15
9.2
emile_maurin_2142110X50
Vis à tête hexagonale à e...
DIN 6921
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
2142110X50
10x50
10
50
15
9.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성