Model 23210 - Hexagon socket head cap screw full thread - ISO 4762 DIN 912 8.8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23210.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_232108X90_400},{DES=Vis à tête cylindrique à six pans creux entièrement filetée},{NORME1=ISO 4762},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=232108X90},{LODLEVEL=400},{DXL=8x90},{D=8},{L=90},{S=6.0},{K=8},{DK=13.0},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{R=0.400},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.300},{LF=1.020},{FORM=1.000},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
emile_maurin_232103X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232103X25
3x25
3
25
2.5
3
5.5
emile_maurin_232103X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232103X30
3x30
3
30
2.5
3
5.5
emile_maurin_232104X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232104X30
4x30
4
30
3.0
4
7.0
emile_maurin_232104X35
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232104X35
4x35
4
35
3.0
4
7.0
emile_maurin_232104X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232104X40
4x40
4
40
3.0
4
7.0
emile_maurin_232104X45
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232104X45
4x45
4
45
3.0
4
7.0
emile_maurin_232104X50
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232104X50
4x50
4
50
3.0
4
7.0
emile_maurin_232105X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232105X30
5x30
5
30
4.0
5
8.5
emile_maurin_232105X35
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232105X35
5x35
5
35
4.0
5
8.5
emile_maurin_232105X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232105X40
5x40
5
40
4.0
5
8.5
emile_maurin_232105X45
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232105X45
5x45
5
45
4.0
5
8.5
emile_maurin_232105X50
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232105X50
5x50
5
50
4.0
5
8.5
emile_maurin_232105X60
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232105X60
5x60
5
60
4.0
5
8.5
emile_maurin_232105X70
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232105X70
5x70
5
70
4.0
5
8.5
emile_maurin_232105X80
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232105X80
5x80
5
80
4.0
5
8.5
emile_maurin_232106X35
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232106X35
6x35
6
35
5.0
6
10.0
emile_maurin_232106X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232106X40
6x40
6
40
5.0
6
10.0
emile_maurin_232106X45
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232106X45
6x45
6
45
5.0
6
10.0
emile_maurin_232106X50
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232106X50
6x50
6
50
5.0
6
10.0
emile_maurin_232106X60
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232106X60
6x60
6
60
5.0
6
10.0
emile_maurin_232106X80
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232106X80
6x80
6
80
5.0
6
10.0
emile_maurin_232106X90
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232106X90
6x90
6
90
5.0
6
10.0
emile_maurin_232106X100
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232106X100
6x100
6
100
5.0
6
10.0
emile_maurin_232108X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232108X40
8x40
8
40
6.0
8
13.0
emile_maurin_232108X45
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232108X45
8x45
8
45
6.0
8
13.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성