카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 39-240 - Glissière pour charge moyenne course >100% avec disconnection et verrouillage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges moyennes
39_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charge_moyenne/39_24/39_240.prj},{NB=emile_maurin_39-240-450_0},{REF=39-240-450},{L=457},{C=483},{CX=0},{L1=177.8},{L2=314.3},{L3=362.0},{L4=387.3},{L5=412.8},{L6=400.1},{CH=66},{HELP=2},{PPATH=39_24_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
Longueur de glissière
[mm]
C
Course +/- 3.2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CH
Charge maxi per paire
[kg]
Emile Maurin 39-240-300
39-240-300
305
330
209.5
234.9
260.4
247.6
68
Emile Maurin 39-240-350
39-240-350
356
381
260.4
285.7
311.2
298.4
67
Emile Maurin 39-240-400
39-240-400
406
432
311.2
336.5
362.0
349.2
67
Emile Maurin 39-240-450
39-240-450
457
483
177.8
314.3
362.0
387.3
412.8
400.1
66
Emile Maurin 39-240-500
39-240-500
508
533
203.2
365.1
412.8
438.1
463.6
450.8
66
Emile Maurin 39-240-550
39-240-550
559
584
228.6
415.9
463.6
488.9
514.4
501.6
64
Emile Maurin 39-240-600
39-240-600
610
635
254.0
466.7
514.4
539.7
565.2
552.4
61
Emile Maurin 39-240-650
39-240-650
660
686
279.4
517.5
565.2
590.5
616.0
603.3
58
Emile Maurin 39-240-700
39-240-700
711
737
304.8
568.3
616.0
641.3
666.8
654.1
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성