카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-1332 - Paumelle renforcée acier avec rondelle laiton - Porte à droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_133
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_133/37_1332.prj},{NB=emile_maurin_37-1332-60},{REF=37-1332-60},{L1=60},{L2=50},{L3=40},{L4=10},{H1=5},{H2=3.5},{D1=5},{D2=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{L5=6.060},{L6=29.250},{L7=30.750},{L8=8.080},{L9=12.120},{L10=1.000},{D3=10.000},{D4=10.300},{PPATH=37_1332/37_1332_sbl.prj},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 37-1332-48
37-1332-48
48
40
32
8
4
3.0
4
4.0
1
Emile Maurin 37-1332-60
37-1332-60
60
50
40
10
5
3.5
5
5.0
1
Emile Maurin 37-1332-72
37-1332-72
72
60
48
12
6
4.0
6
6.5
1
Emile Maurin 37-1332-96
37-1332-96
96
80
66
16
8
5.0
8
8.5
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성